Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 67 002 9106
D Sub_cable clamp 25 & 37p
D Sub_cable clamp 25 & 37p

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Abrazadera de cable
Tamaño: D-Sub 3, D-Sub 4
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 002 9106
D Sub_cable clamp 25 & 37p
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
  • Category Accessoires
  • Series D-Sub
  • Type of accessory Kabelklem
Version
  • Size
    D-Sub 3
    D-Sub 4
Material properties
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS exemptions 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Niet ingesloten
  • REACH ANNEX XIV substances Niet ingesloten
  • REACH SVHC substances Ja
  • REACH SVHC substances Lood
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Ja
  • California Proposition 65 substances Lood
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 1,04 g
  • Country of origin Tsjechië
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140088573
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar