Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 66 212 1000 194
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PVC,L=10m
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PVC,L=10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1, Sin halógenos, Retardante de llama
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 66 212 1000 194
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PVC,L=10m
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
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier D-Sub
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1
    D-Sub
    Male Lige
  • Konnektor 2
    D-Sub
    Hun Lige
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
  • Beskrivelse af kablet
    Ledningsføring 1:1
    Halogenfri
    Flammehæmmende
Version
  • Kabellængde 10 m
  • Antal ledninger 9
  • Ledningsstruktur AWG 26/7
  • Afskærmning Afskærmet
  • Antal kontakter 9
  • Låsetype PushPull
Tekniske egenskaber
  • Nominel spænding 300 V
  • Begrænsende temperatur
    -40 ... +80 °C uberørt
    -10 ... +80 °C flyttet
  • Kabeldiameter 6 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PVC
  • Farve (kabel) Grå
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer RoHS 2011/65/EU
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • eCl@ss 27.060.390,00