Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 66 212 0050 194
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PVC,L=0.5m
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PVC,L=0.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1, Sin halógenos, Retardante de llama
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 66 212 0050 194
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PVC,L=0.5m
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
    ケーブルタイプ
    Connector 1
    Connector 2
名称
  • カテゴリ System cabling
  • 製品シリーズ D-Sub
  • エレメント Cable assemblies
  • 仕様 Pre-assembled on both sides
  • コネクタ 1
    D-Sub
    Male Straight
  • コネクタ 2
    D-Sub
    Female Straight
  • ケーブルタイプ Copper cable (round)
  • ケーブルの説明
    Wiring 1:1
    Halogen-free
    Flame retardant
バージョン
  • ケーブル長さ 0.5 m
  • 芯数 9
  • 芯線構造 AWG 26/7
  • シールド Shielded
  • コンタクト数 9
  • ロックタイプ PushPull
技術的特性
  • 定格電圧 300 V
  • 使用温度範囲
    -40 ... +80 °C unmoved
    -10 ... +80 °C moved
  • ケーブル径 6 mm
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル) Grey
  • RoHS compliant
  • ELVステータス compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Not contained
  • カリフォルニアProposition 65物質 Not contained
仕様および認証
  • 仕様 RoHS 2011/65/EU
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 欧州関税番号 85444290
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)