Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 67 009 0335 280
D-Sub Hood 9 poles side entry metal 100
D-Sub Hood 9 poles side entry metal 100

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
La tapa se puede atornillar
Tamaño: D-Sub 1
Con tornillos de enclavamiento cortos Rosca M3
Entrada lateral
1x
Material (capota/base): Metálicos
Grado de protección: IP30
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 009 0335 280
D-Sub Hood 9 poles side entry metal 100
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
  • Catégorie Capots / embases
  • Série D-Sub
  • Type de capot/embase Capot
  • Description du capot/de l'embase Le couvercle peut être vissé
Version
  • Taille D-Sub 1
  • Version Sortie latérale
  • Nombre d'entrées de câbles 1
  • Sortie de câble 1x
  • Fixation de câble
    Serre-câble
    Anti-tension ≤ 6,5 mm
  • Type de verrouillage Avec vis de verrouillage courtes. Pas M3
  • 2 pièces Oui
  • Séparable Oui
Données techniques
  • Couple de serrage
    ‌0,4 Nm Vis de verrouillage
    ‌0,4 Nm Vis du couvercle
    ‌0,4 Nm Vis pour serre-câble
  • Température ambiante -35 ... +100 °C
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP30
  • Diamètre de câble 3 ... 9,5 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Métallique
  • Longueur 39,5 mm
  • Largeur 31,8 mm
  • Hauteur 15,4 mm
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 100
  • Poids net 49,7 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140221857
  • eCl@ss 27440213 Capot D-Sub
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje