Productos combinables
Productos combinables NUEVO
饰品
1
N.º de referencia: 09 67 025 0344 280
D-Sub Hood 25 poles top entry metal 100
D-Sub Hood 25 poles top entry metal 100

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
La tapa se puede atornillar
Tamaño: D-Sub 3
Con tornillos de enclavamiento cortos Rosca 4-40 UNC
Entrada superior
1x
Material (capota/base): Metálicos
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 025 0344 280
D-Sub Hood 25 poles top entry metal 100
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
Detalles del producto
標識
  • 類別 上殼 / 底座
  • 系列 D-Sub
  • 上殼/底座類型 底座外殼
  • 上殼/底座介紹 蓋子可用螺絲固定
版本
  • 尺寸 D-Sub 3
  • 版本 Top entry
  • 電纜入口數量 1
  • 出線孔 1x
  • 電纜固定
    電纜緊固夾
    防折套管 ≤ 8 mm
  • 鎖定類型 With short locking screws Thread 4-40 UNC
  • 2 個組件
  • 可分離 Yes
技術參數
  • 擰緊力矩
    ‌0.4 Nm Locking screw
    ‌0.4 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Cable clamp screw
  • 環境溫度 -35 ... +100 °C
  • 電纜直徑 3 ... 12.5 mm
材料特性
  • 材料(上殼/底座) Metal
  • 長度 45 mm
  • 寬度 54 mm
  • 高度 15.4 mm
  • RoHS compliant
  • ELV 狀態 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 Not contained
  • REACH 附件XIV 物質 Not contained
  • REACH SVHC 物質 Not contained
  • 加州 65 號提案物質 Not contained
規格和認證
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
商業數據
  • 包裝尺寸 100
  • 淨重 73.4 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140221499
  • eCl@ss 27,440,213.00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje