Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
17
Wkłady
44
N.º de referencia: 09 67 015 0210
D-Sub_CCH_S2_PP_PL_PLA
D-Sub_CCH_S2_PP_PL_PLA

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
Tapa con cerradura
Tamaño: D-Sub 2
PushPull
Entrada superior/lateral
3x
Material (capota/base): Termoplásticos
Metalizado
RAL 7032 (gris guijarro)
Grado de protección: IP30
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 015 0210
D-Sub_CCH_S2_PP_PL_PLA
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
17
Inserts
44
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Hoods / Housings
  • Seria D-Sub
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Shell housing
  • Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd Cover lockable
Version
  • Size D-Sub 2
  • Shielding Shielded
  • Version Top/side entry
  • Cable entry 3x
  • Mocowanie kabli Cable clamp
  • Typ blokowania PushPull
  • 2 części Yes
  • Rozdzielny Yes
  • Details An external InduCom cable clamp or a crimp flange - ferrule combination can be used to gain more space in the housing.
  • Pack contents
    2 blind plates
    internal cable clamp with screws
Technical characteristics
  • Tightening torque ‌0.35 Nm Cable clamp screw
  • Ambient temperature -20 ... +90 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP30
  • Cable diameter 3.3 ... 14 mm Please follow the assembly instructions!
  • Vibration resistance Category 1B acc. to IEC 61373
  • Shock resistance Category 1B acc. to IEC 61373
Material properties
  • Material (hood/housing) Thermoplastic
  • Surface (hood/housing) Metallised
  • Colour (hood/housing) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 HB
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 32.75 g
  • Kraj pochodzenia China
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140469938
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • UNSPSC 24.0 39121416
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje