Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 97 00 000 2049
D-Sub_ACC_FSL_M3_LB_SW_0,8-1,3mm
D-Sub_ACC_FSL_M3_LB_SW_0,8-1,3mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Perno de bloqueo
para montaje trasero, para grosor del panel 0,8 ... 1,3 mm, Rosca M3
Tamaño: D-Sub 1, D-Sub 2, D-Sub 3
Acero inoxidable, Latón, niquelado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 2049
D-Sub_ACC_FSL_M3_LB_SW_0,8-1,3mm
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
  • Category Accessories
  • Series D-Sub
  • Type of accessory Locking bolt
  • Description of the accessory
    for rear mounting
    for panel thickness 0.8 ... 1.3 mm
    Thread M3
Version
  • Size
    D-Sub 1
    D-Sub 2
    D-Sub 3
  • Details Order 2 pieces for one shell housing.
Technical characteristics
  • Tightening torque <0.5 Nm
Material properties
  • Material (accessories)
    Stainless steel
    Brass, nickel plated
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 1.365 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 73181575
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar