Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 67 050 0482
D-Sub 50P plast hood 1str-ent slo M3 s
D-Sub 50P plast hood 1str-ent slo M3 s

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
La tapa se puede atornillar
Tamaño: D-Sub 5
Con tornillos de enclavamiento cortos Rosca M3
Entrada superior
1x
Material (capota/base): Termoplásticos
Negro
Grado de protección: IP30
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 050 0482
D-Sub 50P plast hood 1str-ent slo M3 s
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie D-Sub
  • Tipo di custodia Custodia
  • Descrizione delle custodie Il coperchio può essere avvitato
Versione
  • Taglia D-Sub 5
  • Versione Uscita diritta
  • Numero di ingressi per cavi 1
  • Uscita cavo metrica 1x
  • Fissaggio cavo Pressacavo
  • Tipi di aggancio Con viti di aggancio corte. Filettatura M3
  • 2 parti Si
  • Separabile Si
Dettagli tecnici
  • Coppia di serraggio
    ‌0,25 Nm Vite pressacavo
    ‌0,25 Nm vite coperchio
    ‌0,4 Nm Aggancio a vite
  • Temperatura ambiente -20 ... +90 °C
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP30
  • Diametro del cavo 9,3 ... 12 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Plastica
  • Colore (custodie) Nero
  • Lunghezza 37,9 mm
  • Larghezza 67,5 mm
  • Altezza 18,2 mm
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS
    6 a)-I: Piombo come elemento di lega nell’acciaio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso
    6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Yes
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Piombo
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 50
  • Peso netto 19,6 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140221345
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416