Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 67 050 0483
D-Sub 50P metpl hood 1str-ent slo M3 s
D-Sub 50P metpl hood 1str-ent slo M3 s

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
La tapa se puede atornillar
Tamaño: D-Sub 5
Con tornillos de enclavamiento cortos Rosca M3
Entrada superior
1x
Material (capota/base): Termoplásticos
Metalizado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 050 0483
D-Sub 50P metpl hood 1str-ent slo M3 s
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Série D-Sub
  • Tipo de carcaça/base Base em concha
  • Descrição da carcaça/base A tampa pode ser parafusada
Versão
  • Tamanho D-Sub 5
  • Blindagem Blindado
  • Versão Entrada superior
  • Número de entradas de cabos 1
  • Entrada de cabo 1x
  • Fixação do cabo Grampo para cabos
  • Tipo de trava Com parafusos de travamento curtos Fio M3
  • 2 peças Sim
  • Separável Sim
Características técnicas
  • Torque de aperto
    ‌0,25 Nm Abraçadeira de cabo parafusada
    ‌0,25 Nm parafuso da tampa
    ‌0,4 Nm Parafuso de travamento
  • Temperatura Ambiente -20 ... +90 °C
  • Diâmetro do cabo 9,3 ... 12 mm
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Termoplástico
  • Superfície (carcaça/base) Metalizado
  • Comprimento 37,9 mm
  • Largura 67,5 mm
  • Altura 18,2 mm
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS
    6 a)-I: Chumbo como elemento de liga em aço para maquinagem e em aço galvanizado, num teor ponderal não superior a 0,35 %
    6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Fio
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 50
  • Peso líquido 19,6 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140222106
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416