Description of hood/housing
La tapa se puede atornillar
Version
Size
D-Sub 4
Version
Entrada superior
Number of cable entries
1
Cable entry
1x
Cable fixing
Conector glándula
Locking type
Con tornillos de bloqueo largos Rosca M3
2 parts
Sí
Separable
Sí
Technical characteristics
Tightening torque
0,25 Nm Tornillo de abrazadera para cable
0,25 Nm Tornillo de tapa
0,4 Nm Tornillo de bloqueo
Ambient temperature
-20 ... +90 °C
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP30
Cable diameter
3,5 ... 11 mm
Material properties
Material (hood/housing)
Termoplástico
Colour (hood/housing)
Negro
Length
37,9 mm
Width
70 mm
Height
15,2 mm
RoHS
conforme con exención
RoHS exemptions
6(a) / 6(a)-I: plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado y en acero galvanizado con un contenido de hasta el 0.35% de plomo en peso / plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado con un contenido de hasta el 0.35% de plomo en peso y en componentes de acero galvanizado de inmersión en caliente por lotes con un contenido de hasta el 0.2 % de plomo en peso
6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
ELV status
conforme con exención
China RoHS
50
REACH Annex XVII substances
No incluido
REACH ANNEX XIV substances
No incluido
REACH SVHC substances
Sí
REACH SVHC substances
Plomo
ECHA SCIP number
c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011