Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 67 037 0493
D-Sub 37P metpl hood 1str-ent kn M3 l
D-Sub 37P metpl hood 1str-ent kn M3 l

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
La tapa se puede atornillar
Tamaño: D-Sub 4
Con tornillos de enclavamiento largos Rosca M3
Entrada superior
1x
Material (capota/base): Termoplásticos
Metalizado
Grado de protección: IP30
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 037 0493
D-Sub 37P metpl hood 1str-ent kn M3 l
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Kappen / behuizingen
  • Serie D-Sub
  • Type kap/behuizing Schaalbehuizing
  • Beschrijving van kap/behuizing De kap kan erop worden geschroefd
Versie
  • Grootte D-Sub 4
  • Afscherming Afgeschermd
  • Versie Ingang bovenkant
  • Aantal kabelinvoeren 1
  • Kabelingang 1x
  • Vastzetten van kabel Kabelklem
  • Vergrendelingstype Met lange borgschroeven Draad M3
  • 2 onderdelen Ja
  • Scheidbaar Ja
Technische eigenschappen
  • Aanhaalkoppel
    ‌0,25 Nm Schroef kabelklem
    ‌0,25 Nm Kapschroef
    ‌0,4 Nm Borgschroef
  • Omgevingstemperatuur -20 ... +90 °C
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP30
  • Kabeldiameter 3,5 ... 11 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Thermoplastisch
  • Oppervlak (kap/behuizing) Gemetaliseerd
  • Lengte 37,9 mm
  • Breedte 70 mm
  • Hoogte 15,2 mm
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen
    6(a)-I: Lood in staallegeringen ter verbetering van de verspaningseigenschappen van staal met ten hoogste 0,35 gewichtsprocent lood
    6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Lood
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 50
  • Nettogewicht 24,86 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140222243
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416