Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 67 015 0494
D-Sub 15P metpl hood 1str-ent kn M2.6 l
D-Sub 15P metpl hood 1str-ent kn M2.6 l

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
La tapa se puede atornillar
Tamaño: D-Sub 2
Con tornillos de enclavamiento largos Rosca M2.6
Entrada superior
1x
Material (capota/base): Termoplásticos
Metalizado
Grado de protección: IP30
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 015 0494
D-Sub 15P metpl hood 1str-ent kn M2.6 l
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Hoods / Housings
  • Seria D-Sub
  • Tip carcasă/priză Shell housing
  • Descriere carcasă/priză Cover can be screwed on
Versiune
  • Mărime D-Sub 2
  • Ecranare Shielded
  • Versiune Top entry
  • Numărul de intrări de cablu 1
  • Intrare cablu 1x
  • Fixare cablu Cable clamp
  • Tip blocare With long locking screws Thread M2.6
  • 2 piese Yes
  • Separabile Yes
Caracteristici tehnice
  • Moment de strângere
    ‌0.25 Nm Cable clamp screw
    ‌0.25 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Locking screw
  • Temperatura ambiantă -20 ... +90 °C
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP30
  • Diametru cablu 3.3 ... 8.5 mm
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Thermoplastic
  • Suprafaţă (carcasă/priză) Metallised
  • Lungime 34.7 mm
  • Lăţime 40 mm
  • Înălţime 15.2 mm
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS
    6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
    6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Număr ECHA SCIP c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe Lead
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 100
  • Masă netă 19.5 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140222151
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416