Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
3
N.º de referencia: 09 67 252 6801
D-Sub 15-pole MinD ANG female BL nut M3
D-Sub 15-pole MinD ANG female BL nut M3

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌7.5 A
Hembra
Tamaño: D-Sub 2
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP), Carcasa: acero, estañado
Blanco
Contactos: 15
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 67 252 6801
D-Sub 15-pole MinD ANG female BL nut M3
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Zubehör
3
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ D-Sub
  • 名称 標準
  • エレメント コネクタ
  • コンタクトの説明
    切削
    アングル型
バージョン
  • 結線方式 ウェーブ半田付け端子
  • ジェンダー Dişi
  • サイズ D-Sub 2
  • 接続タイプ Anakarttan ek karta
  • コンタクト数 15
  • 端子長さ 3,8 mm
  • PCB固定 Tahta kilitleri ile
  • ロックタイプ ネジ付き固定フランジ M3
技術的特性
  • 列間距離 2,54 mm
  • コンタクトピッチ(結線側) 2,74 mm
  • フランジ高さ 7,3 mm
  • 定格電流 ‌ 7,5 A
  • 空間距離 ≥ 1 mm
  • 沿面絶縁距離 ≥ 1 mm
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 10 mΩ
  • 締付けトルク ≤0,6 Nm Dişi vidalı kilit
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C
  • 挿入力 ≤ 50 N
  • 引抜力
    ≥ 4,5 N
    ≤ 33 N
  • パフォーマンスレベル
    2
    CECC 75301-802 uyarınca
  • 嵌合回数 ≥ 250
  • 試験電圧 Ur.m.s. 1 kV
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • 基板厚さ ≥1,6 mm
  • 取付時の高さ ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging Hayır
材質
  • 材質 (インサート)
    Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu (PBTP)
    Kabuk: çelik, kalaylanmış
  • カラー(インサート) Beyaz
  • 材質 (コンタクト) Bakır alaşımı
  • 表面 (コンタクト)
    Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı
    Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS 適用除外項目
    6(a) / 6(a)-I: Talaşlı imalat amaçlı çelikte ve ağırlıkça %0,35'e kadar kurşun içeren galvanize çelikte alaşım elemanı olarak kurşun / Talaşlı imalat amaçlı çelikte alaşım elemanı olarak kurşun ağırlıkça %0,35 kurşun ve yığın halinde ağırlıkça %0,2'ye kadar kurşun içeren sıcak daldırma galvanize çelik bileşenler
    6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELVステータス muafiyete uygun
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 İçermez
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 İçermez
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Evet
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Kurşun
  • ECHA SCIP番号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • カリフォルニアProposition 65物質 Evet
  • カリフォルニアProposition 65物質
    Kurşun
    Nikel
仕様および認証
  • 仕様 DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
商用データ
  • 梱包寸法 50
  • 正味重量 15.092 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140220997
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469