Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
2
Accessories
15
Lengő csatlakozóházak/házak
4
N.º de referencia: 09 66 318 7501
D SUB SV FE IDC 25 AU3 with M3 nut
D SUB SV FE IDC 25 AU3 with M3 nut

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Corriente nominal: ‌2 A
Hembra
Tamaño: D-Sub 3
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP), Carcasa: acero chapado
Negro
Contactos: 25
Sección de conductor: 0.09 ... 0.13 mm²
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 66 318 7501
D SUB SV FE IDC 25 AU3 with M3 nut
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
2
Accessories
15
Hoods/Housings
4
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ D-Sub
  • 名称 標準
  • エレメント コネクタ
  • コンタクトの説明
    スタンプ
    ストレート型
バージョン
  • 結線方式 IDC圧接端子
  • ジェンダー メス
  • サイズ D-Sub 3
  • 接続タイプ
    基板対ケーブル
    ケーブル中継
  • コンタクト数 25
  • ロックタイプ ネジ付き固定フランジ M3
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 0.09 ... 0.13 mm²
  • 導体断面積 (AWG) AWG 28 ... AWG 26
  • 定格電流 ‌ 2 A
  • 空間距離 ≥ 0.7 mm
  • 沿面絶縁距離 ≥ 0.7 mm
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 10 mΩ
  • 締付けトルク ≤0.6 Nm メスネジロック
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C
  • 挿入力 ≤ 83 N
  • 引抜力
    ≥ 7.8 N
    ≤ 56 N
  • パフォーマンスレベル 3
  • 嵌合回数 ≥ 50
  • 試験電圧 Ur.m.s. 1 kV
  • Hot plugging いいえ
材質
  • 材質 (インサート)
    サーモプラスチック製、ガラス繊維入り (PBTP)
    シェル:めっき加工スチール
  • カラー(インサート)
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト) 貴金属メッキ 下地Ni
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
仕様および認証
  • 仕様 DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
商用データ
  • 梱包寸法 100
  • 正味重量 5 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140083516
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar