Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 66 175 6583 741
D-SUB S 09P STR FE THR UNCSL PL2 GP RE
D-SUB S 09P STR FE THR UNCSL PL2 GP RE

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌8 A
Hembra
Tamaño: D-Sub 1
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PPA), Carcasa: acero, niquelado
Negro
Contactos: 9 Con contacto de puesta a tierra
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 66 175 6583 741
D-SUB S 09P STR FE THR UNCSL PL2 GP RE
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
标识
  • 类别 コネクタ
  • 系列 D-Sub
  • 标识 標準
  • 原件 コネクタ
  • 插针端子介绍
    スタンプ
    ストレート型
版本
  • 接线方式 リフロー半田付け端子 (THR)
  • 公母类型 メス
  • 尺寸 D-Sub 1
  • 连接方式
    マザーボード ツー ドーターカード
    メザニン
  • 针数 9
  • 更多插针 接地ピン付き
  • 连接长度 2.1 mm
  • 锁定类型 スクリューロック付き固定フランジ 4-40 UNC
  • 包装内容 200ピースリール
技术参数
  • 排间距 2.84 mm
  • 针间距(接线端) 2.74 mm
  • 额定电流 ‌ 8 A
  • 额定电流 @ 40 °C
  • 放电距离 ≥ 1 mm
  • 爬电距离 ≥ 1 mm
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 拧紧力矩 ≤0.4 Nm ロックネジ
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 30 N
  • 拔出力
    ≥ 3.3 N
    ≤ 20 N
  • 性能等级
    2
    CECC 75301-802に準拠
  • 插拔次数 ≥ 250
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
  • PCB 厚度 ≥1.6 mm
  • 安装高度 ‌ 6.2 mm
  • Hot plugging いいえ
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠
材料特性
  • 材料(插芯)
    サーモプラスチック製、ガラス繊維入り (PPA)
    シェル:スチール、ニッケルメッキ
  • 颜色(插芯)
  • 材料(插针) 銅合金
  • 表面(插针) 貴金属メッキ 下地Ni
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 豁免 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELV 状态 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 含まず
  • REACH 附件 XIV 物质 含まず
  • REACH SVHC 物质 はい
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质 はい
  • 加州 65 号提案物质
    ニッケル
仕様および認証
  • 仕様
    DIN 41652
    CECC 75301-802
商业数据
  • 包装尺寸 200
  • 净重 0.015 kg
  • 原产国 ルーマニア
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140218123
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469