Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
3
N.º de referencia: 09 69 281 7141
D SUB MIXED MA S CRIMP COAX 50 OHMS_PL3
D SUB MIXED MA S CRIMP COAX 50 OHMS_PL3

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto coaxial
Recto, para cables RG 178 BU, 196 AU, 404 U
Corriente nominal: ≤2 A
Macho
Aleación de cobre, PBFE / PBTP / PI
Chapado en oro
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 69 281 7141
D SUB MIXED MA S CRIMP COAX 50 OHMS_PL3
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Werkzeuge
3
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Kontakty
  • Řada D-Sub
  • Identifikace Mixed
  • Druh kontaktu Koaxiální kontakt
  • Popis kontaktu
    Přímé provedení
    Pro kabely RG 178 BU, 196 AU, 404 U
  • Vlastnosti Vnější dutinka: krimpování v dutině pro nástroj C
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Způsob připojení Pájené/krimpované připojení
  • Provedení Male
  • Výrobní proces Soustružené kontakty
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ≤ 2 A
  • Izolační odpor >109 Ω
  • Vnitřní odpor
    ‌2,7 mΩ Pro vnitřní vodič
    ‌2,7 mΩ Pro vnější dutinku
  • Impedance koaxiálního kabelu 50 Ω
  • Délka odizolování
    3 mm Pro vnitřní vodič
    5 mm Stínění
    9,5 mm Plášť kabelu
  • Mezní teplota -55 ... +135 °C
  • Připojovací síla ≤ 7 N
  • Odpojovací síla ≤ 7 N
  • Úroveň vlastností 3
  • Spojovací cykly ≥ 50
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 0,75 kV @ 50 Hz
  • Frekvence 0 ... 2 GHz
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kontakty)
    Slitina mědi
    PBFE / PBTP / PI
  • Povrch (kontaktů) Pozlacený
  • Materiál (zajišťovací prvek) Slitina mědi
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Obchodní údaje
  • Velikost balení 20
  • Hmotnost netto 2,21 g
  • Země původu Česko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140229204
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar