Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Tools
1
N.º de referencia: 09 69 281 7423
D SUB MIXED MA 40 A SOLDER POWER CONTACT
D SUB MIXED MA 40 A SOLDER POWER CONTACT

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de soldadura
Recto
Corriente nominal: ≤40 A
Macho
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Sección de conductor: 4 ... 6 mm²
AWG 10 ... AWG 8
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 69 281 7423
D SUB MIXED MA 40 A SOLDER POWER CONTACT
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Tools
1
Detalles del producto
标识
  • 类别 插针
  • 系列 D-Sub
  • 标识 Mixed
  • 插针类型 焊接针
  • 插针端子介绍 直式
版本
  • 接线方式 焊接接线
  • 接线方式 焊接接线
  • 公母类型 公头
  • 制造过程 车削针
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 4 ... 6 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 10 ... AWG 8
  • 额定电流 ≤ 40 A
  • 接触电阻 ≤ 1 mΩ
  • 剥线长度 7.5 mm
  • 极限温度 -55 ... +155 °C
  • 插入力 ≤ 7 N
  • 拔出力 ≈ 5 N
  • 性能等级 3
  • 插拔次数 ≥ 50
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • 材料(锁扣) 铜合金
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 2.07 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140099180
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar