Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
1
N.º de referencia: 09 69 281 7821
D SUB MIXED MA 20A PL3 solder power cont
D SUB MIXED MA 20A PL3 solder power cont

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de soldadura
Recto, Versión corta
Corriente nominal: ≤20 A
Macho
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Sección de conductor: 2.5 ... 4 mm²
AWG 14 ... AWG 12
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 69 281 7821
D SUB MIXED MA 20A PL3 solder power cont
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
1
Detalles del producto
Identificação
  • Categoria Contatos
  • Série D-Sub
  • Identificação Mixed
  • Tipo de contato Contato de solda
  • Descrição do contato
    Reto
    Versão curta
Versão
  • Método de terminação Terminação de solda
  • Método de terminação Terminação de solda
  • Gênero Macho
  • Processo de fabricação Contatos virados
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²) 2,5 ... 4 mm²
  • Seção transversal do condutor (AWG) AWG 14 ... AWG 12
  • Corrente Nominal ≤ 20 A
  • Resistência de contato ≤ 1 mΩ
  • Comprimento de decapagem 4,5 mm
  • Limitação de temperatura -55 ... +155 °C
  • Força de inserção ≤ 7 N
  • Força de retirada ≈ 5 N
  • Nível de desempenho 3
  • Ciclos de conexão ≥ 50
Propriedades do material
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos)
    Metal nobre sobre Ni Lado de conexão
    Sn sobre Ni Lado da terminação
  • Material (trava) Liga de cobre
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 100
  • Peso líquido 1,645 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140099197
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar