Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
N.º de referencia: 09 69 187 0062
D SUB MIXED FE PNEUMATIC CONTACT_3 mm
D SUB MIXED FE PNEUMATIC  CONTACT_3 mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto neumático
Hembra
Plata alemana
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 69 187 0062
D SUB MIXED FE PNEUMATIC CONTACT_3 mm
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
  • Category Contatos
  • Series D-Sub
  • Identification Mixed
  • Type of contact Contato Pneumático
Version
  • Gender Fêmea
  • Manufacturing process Contatos virados
Technical characteristics
  • Limiting temperature -10 ... +60 °C
  • Tube inner diameter 3 mm
Propriedades do material
  • Material (contacts) Prata alemã
  • Material (seal) Viton
  • RoHS conformidade com exceção
  • RoHS exemptions 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • ELV status conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Não contido
  • REACH ANNEX XIV substances Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • REACH SVHC substances Fio
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Sim
  • California Proposition 65 substances
    Fio
    Níquel
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 2,5 g
  • Country of origin República Tcheca
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140097308
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar