Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
1
N.º de referencia: 09 69 182 2550
D SUB MIXED FE HV_CRIMP_S4
D SUB MIXED FE HV_CRIMP_S4

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Recto
Corriente nominal: ≤10 A
Hembra
Aleación de cobre
Au sobre Ni
Sección de conductor: 0.05 ... 0.25 mm²
AWG 30 ... AWG 24
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 69 182 2550
D SUB MIXED FE HV_CRIMP_S4
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
1
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 접점
  • 제품 시리즈 D-Sub
  • 식별 Mixed
  • 접점 유형 압착 단자
  • 접점 설명 직선형
버전
  • 터미네이션 방법 크림프 터미네이션
  • 터미네이션 방법 크림프 터미네이션
  • 젠더 암형
  • 제조 공정 터닝 접점
기술적 특성
  • 도체 단면적 (mm²) 0.05 ... 0.25 mm²
  • 도체 단면적 (AWG) AWG 30 ... AWG 24
  • 정격 전류 ≤ 10 A
  • 정격 전압
    ≤ 3,000 V
    > 1,000 V
  • 접점 저항 ≤ 3 mΩ
  • 탈피 길이 1.5 mm
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C
  • 삽입 포스 ≤ 5 N
  • 철수 포스 ≈ 2.5 N
  • 성능 레벨
    AU 50
    1
  • 체결 주기 ≥ 500
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 4 kV @ 50 Hz
자재 특성
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점) Ni 금도금
  • 레이어 두께 ≥ 1.27 µm
  • 레이어 두께 ≥ 50 µinch
  • 재료 (후드/하우징) 폴리카보네이트 / 테플론 (PTFE)
  • 재료 (잠금장치) PI
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 물질 Not contained
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질 Lead
  • ECHA SCIP 넘버 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
상업용 데이터
  • 포장 규격 20
  • 총 중량 0.899 g
  • 원산지 체코
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140096943
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 20
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar