Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
1
N.º de referencia: 09 69 181 5823
D SUB MIXED FE 40A_SHORT_S4 solder power
D SUB MIXED FE 40A_SHORT_S4 solder power

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de soldadura
Recto, Versión corta
Corriente nominal: ≤40 A
Hembra
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Sección de conductor: 4 ... 6 mm²
AWG 10 ... AWG 8
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 69 181 5823
D SUB MIXED FE 40A_SHORT_S4 solder power
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
1
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Contacts
  • Seria D-Sub
  • Identyfikacja Mixed
  • Typ kontaktu Solder contact
  • Opis kontaktu
    Straight
    Short version
Wersja
  • Metoda przyłączenia Solder termination
  • Metoda przyłączenia Solder termination
  • Rodzaj (męski/żeński) Female
  • Proces produkcyjny Turned contacts
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²) 4 ... 6 mm²
  • Przekrój przewodu (AWG) AWG 10 ... AWG 8
  • Prąd znamionowy ≤ 40 A
  • Rezystancja styku ≤ 1 mΩ
  • Długość odizolowania 6.1 mm
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +155 °C
  • Siła łączenia ≤ 7 N
  • Siła wycofania ≈ 5 N
  • Klasa właściwości
    NM 30 (S4)
    1
  • Ilość łączeń ≥ 500
Właściwości materiału
  • Materiał (kontaktów) Copper alloy
  • Powierzchnia (kontakty) Noble metal over Ni
  • Grubość warstwy ≥ 0.76 µm
  • Grubość warstwy ≥ 30 µinch
  • Materiał (blokady) Copper alloy
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS zwolnienia 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Yes
  • REACH SVHC substancje Lead
  • Numer ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Lead
    Nickel
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 100
  • Waga netto 1.41 g
  • Kraj pochodzenia Germany
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140096813
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar