Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Tools
2
N.º de referencia: 09 67 000 8138
DSUB CRIMP KONT MA AU2 RX10000 AWG24/20
DSUB CRIMP KONT MA AU2 RX10000 AWG24/20

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Macho
Aleación de cobre
Sección de conductor: 0.25 ... 0.52 mm²
AWG 24 ... AWG 20
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 67 000 8138
DSUB CRIMP KONT MA AU2 RX10000 AWG24/20
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Tools
2
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Contacten
  • Serie D-Sub
  • Identificatie Standaard
  • Type contact Krimpcontact
Versie
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Geslacht Mannelijk
  • Productieproces Gestempelde contacten
  • Pakketinhoud
    10000 stuks op een haspel
    Afwikkeling rechts omgekeerd
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider 0.25 ... 0.52 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider [AWG] AWG 24 ... AWG 20
  • Buitendiameter draad ≤1.52 mm
  • Contactweerstand ≤ 10 mΩ
  • Striplengte 2.5 ... 3 mm
  • Prestatieniveau
    2
    符合 CECC 75301-802 标准
  • steekcycli ≥ 250
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (contacten) 铜合金
  • RoHS 符合
  • ELV-status 符合
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen 不包含
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen 不包含
  • REACH SVHC Stoffen 不包含
  • California Proposition 65 stoffen
  • California Proposition 65 stoffen
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 2.125 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140086975
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522