Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 67 002 9061
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_FE_15p_4-40 UNC
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_FE_15p_4-40 UNC

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de protección contra el polvo
para conectores macho, Rosca 4-40 UNC
Tamaño: D-Sub 2
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 002 9061
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_FE_15p_4-40 UNC
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Tillbehör
  • Serie D-Sub
  • Tillbehörstyp Dammskyddskåpa
  • Tillbehörsbeskrivning
    till hankontaktdon
    Gänga 4-40 UNC
Version
  • Storlek D-Sub 2
  • Detaljer Med invändigt limmat fronttätningsgummi
Materialprestanda
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • ECHA SCIP nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 13,815 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 39235090
  • GTIN 5713140088351
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar