La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.
Resumen de caracterísiticas
Connector
With rear frame
Wave soldering termination
Rated current: 5 A
Male
Size: D-Sub 4
Thermoplastic resin, glass-fibre filled, Shell: brass, tin plated
Red
Contacts: 37 With grounding pin
Copper alloy
Noble metal over Ni