Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
アクセサリ
3
N.º de referencia: 09 67 609 8775
D SUB IP 67 FE STR_PCB_9P_S4_METAL FRAME
D SUB IP 67 FE STR_PCB_9P_S4_METAL FRAME

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Con bastidor trasero
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌5 A
Hembra
Tamaño: D-Sub 1
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio, Carcasa: latón, estañado
Rojo
Contactos: 9 Con contacto de puesta a tierra
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 09 67 609 8775
D SUB IP 67 FE STR_PCB_9P_S4_METAL FRAME
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
3
Detalles del producto
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 D-Sub
  • 標識 IP67
  • 原件 連接器
  • 規格 帶後面板安裝框架
  • 插針端子介紹
    車削
    直式
版本
  • 接線方式 波峰焊接接線方式
  • 公母類型 母頭
  • 尺寸 D-Sub 1
  • 針數 9
  • 更多插針 有接地針
  • PCB 固定 帶鎖板扣
  • 鎖定類型 帶螺紋的固定法蘭 M3
技術參數
  • 排間距 2.84 mm
  • 針間距(接線端) 2.74 mm
  • 額定電流 ‌ 5 A
  • 放電距離 ≥ 1 mm
  • 爬電距離 ≥ 1 mm
  • 絕緣阻抗 > 5 x 109 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 10 mΩ
  • 擰緊力矩 0.4 ... ‌0.6 Nm 母螺釘鎖扣
  • 極限溫度 -25 ... +70 °C
  • 性能等級
    NM 30 (S4)
    1
  • 插拔次數 ≥ 500
  • 防護等級符合IEC 60529 IP67
  • 測試電壓Ur.m.s. 1.2 kV
  • 絕緣組 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 厚度 ‌1.6 mm
  • 安裝高度 ‌ 8 mm
  • Hot plugging
材料特性
  • 材料(插蕊)
    熱塑性樹脂,玻璃纖維填充
    外殼:黃銅,鍍錫
  • 顏色(插蕊) 紅色
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針) 鎳表面鍍貴金屬
  • 層厚度 ≥ 0.76 µm
  • 層厚度 ≥ 30 µinch
  • 材料(密封件) 矽酮
  • 顏色(密封件) 紅色
  • 材料 鋅壓鑄,鍍鎳
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • 規格 DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 78.5 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140094680
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar