Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
アクセサリ
3
N.º de referencia: 09 67 609 8758
D SUB IP 67 FE ANG_PCB_09P_S4_METAL FRAM
D SUB IP 67 FE ANG_PCB_09P_S4_METAL FRAM

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Con bastidor trasero
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌5 A
Hembra
Tamaño: D-Sub 1
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio, Carcasa: latón, estañado
Rojo
Contactos: 9 Con contacto de puesta a tierra
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 609 8758
D SUB IP 67 FE ANG_PCB_09P_S4_METAL FRAM
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
アクセサリ
3
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series D-Sub
  • Identification IP67
  • Element Connector
  • Specification With rear frame
  • Description of the contact
    Turned
    Angled
Version
  • Termination method Wave soldering termination
  • Gender Female
  • Size D-Sub 1
  • Number of contacts 9
  • further contacts With grounding pin
  • PCB fixing With board locks
  • Locking type Fixing flange with thread M3
Technical characteristics
  • Distance between rows 2.54 mm
  • Contact spacing (termination side) 2.74 mm
  • Rated current ‌ 5 A
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance > 5 x 109 Ω
  • Contact resistance ≤ 25 mΩ
  • Tightening torque 0,4 ... ‌0,6 Nm Bloqueo de tornillo hembra
  • Limiting temperature -25 ... +70 °C
  • Performance level
    NM 30 (S4)
    1
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67
  • Test voltage Ur.m.s. 1,2 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ‌1.6 mm
  • Installation height ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging Negativa
Material properties
  • Material (insert)
    Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
    Carcasa: latón, estañado
  • Colour (insert) Rojo
  • Material (contacts) Aleación de cobre
  • Surface (contacts) Metal noble sobre Ni
  • Layer thickness ≥ 0,76 µm
  • Layer thickness ≥ 30 µinch
  • Material (seal) Silicona
  • Colour (seal) Rojo
  • Material Cinc fundido a presión, niquelado
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS exemptions 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances Plomo
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
    Plomo
    Níquel
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commercial data
  • Packaging size 50
  • Net weight 28.46 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140094673
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar