Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
3
N.º de referencia: 09 67 809 7615
D SUB IP 67 9 POLE STRAIGHT FRONT METAL
D SUB IP 67 9 POLE STRAIGHT FRONT METAL

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Con bastidor delantero
Terminación de copa de soldadura
Corriente nominal: ‌5 A
Macho
Tamaño: D-Sub 1
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio, Carcasa: latón, estañado
Rojo
Contactos: 9
Sección de conductor: 0.5 mm²
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 809 7615
D SUB IP 67 9 POLE STRAIGHT FRONT METAL
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
3
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ D-Sub
  • 名称 IP67
  • エレメント コネクタ
  • 仕様 フロントフレーム付き
  • コンタクトの説明
    切削
    ストレート型
バージョン
  • 結線方式 ソルダーカップ端子
  • ジェンダー オス
  • サイズ D-Sub 1
  • コンタクト数 9
  • ロックタイプ ネジ付き固定フランジ 4-40 UNC
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 0.5 mm²
  • 導体断面積 (AWG) AWG 20
  • 定格電流 ‌ 5 A
  • 空間距離 ≥ 1 mm
  • 沿面絶縁距離 ≥ 1 mm
  • 絶縁抵抗 > 5 x 109 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 10 mΩ
  • 締付けトルク 0.4 ... ‌0.6 Nm ネジ
  • 使用温度範囲 -25 ... +70 °C
  • パフォーマンスレベル
    NM 30 (S4)
    1
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP67
  • 試験電圧 Ur.m.s. 1.2 kV
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging いいえ
材質
  • 材質 (インサート)
    サーモプラスチック製、ガラス繊維入り
    シェル:真鍮、錫メッキ
  • カラー(インサート)
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト) 貴金属メッキ 下地Ni
  • 基板厚み ≥ 0.76 µm
  • 基板厚み ≥ 30 µinch
  • 材質 (シール) シリコン
  • カラー(シール)
  • 材質 亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
仕様および認証
  • 仕様 DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
商用データ
  • 梱包寸法 50
  • 正味重量 24.98 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140095328
  • eCl@ss 27,440,214.00