Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Zubehör
3
N.º de referencia: 09 67 525 6775
D SUB IP 67_25 POLE FEMALE STRAIGHT 4-40
D SUB IP 67_25 POLE FEMALE STRAIGHT 4-40

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Con bastidor trasero
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌5 A
Hembra
Tamaño: D-Sub 3
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio, Carcasa: latón, estañado
Rojo
Contactos: 25 Con contacto de puesta a tierra
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 525 6775
D SUB IP 67_25 POLE FEMALE STRAIGHT 4-40
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
  • Category Connectors
  • Series D-Sub
  • Identification IP67
  • Element Connector
  • Specification With rear frame
  • Description of the contact
    Turned
    Straight
Version
  • Termination method Wave soldering termination
  • Gender Female
  • Size D-Sub 3
  • Number of contacts 25
  • further contacts With grounding pin
  • PCB fixing With board locks
  • Locking type Fixing flange with thread 4-40 UNC
Technical characteristics
  • Distance between rows 2.84 mm
  • Contact spacing (termination side) 2.74 mm
  • Rated current ‌ 5 A
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance > 5 x 109 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque 0.4 ... ‌0.6 Nm Female screw lock
  • Limiting temperature -25 ... +70 °C
  • Performance level
    NM 30 (S4)
    1
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67
  • Test voltage Ur.m.s. 1.2 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ‌1.6 mm
  • Installation height ‌ 8 mm
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert)
    Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym
    Muszla: mosiądz, cynowany
  • Colour (insert) Czerwone
  • Material (contacts) Stop miedzi
  • Surface (contacts) Metal szlachetny na Ni
  • Layer thickness ≥ 0,76 µm
  • Layer thickness ≥ 30 µinch
  • Material (seal) Silikon
  • Colour (seal) Czerwone
  • Material Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Niezawarte
  • REACH ANNEX XIV substances Niezawarte
  • REACH SVHC substances Tak
  • REACH SVHC substances Ołów
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Tak
  • California Proposition 65 substances
    Ołów
    Nikiel
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commercial data
  • Packaging size 25
  • Net weight 23.212 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140094505
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar