Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Zubehör
3
N.º de referencia: 09 67 615 8715
D SUB IP 67_15 POLE STRAIGHT
D SUB IP 67_15 POLE STRAIGHT

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Con bastidor trasero
Terminación de copa de soldadura
Corriente nominal: ‌5 A
Hembra
Tamaño: D-Sub 2
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio, Carcasa: latón, estañado
Rojo
Contactos: 15
Sección de conductor: 0.5 mm²
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 615 8715
D SUB IP 67_15 POLE STRAIGHT
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Zubehör
3
Detalles del producto
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série D-Sub
  • Identificação IP67
  • Elemento Conector
  • Especificação Com quadro traseiro
  • Descrição do contato
    Virado
    Reto
Versão
  • Método de terminação Terminação copo de solda
  • Gênero Fêmea
  • Tamanho D-Sub 2
  • Número de Pólos 15
  • Tipo de trava Mesa de fixação com rosca M3
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²) 0,5 mm²
  • Seção transversal do condutor (AWG) AWG 20
  • Corrente Nominal ‌ 5 A
  • Distância de folga ≥ 1 mm
  • Distância de escoamento ≥ 1 mm
  • Resistência de isolamento > 5 x 109 Ω
  • Resistência de contato ≤ 10 mΩ
  • Torque de aperto 0,4 ... ‌0,6 Nm Trava por parafuso para fêmea
  • Limitação de temperatura -25 ... +70 °C
  • Nível de desempenho
    NM 30 (S4)
    1
  • Ciclos de conexão ≥ 500
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP67
  • Teste a tensão Ur.m.s. 1,2 kV
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Não
Propriedades do material
  • Material (inserto)
    Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro
    Concha: latão, estanhado
  • Cor (inserto) Vermelho
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos) Metal nobre sobre Ni
  • Espessura de camada ≥ 0,76 µm
  • Espessura de camada ≥ 30 µinch
  • Material (vedação) Silicone
  • Cor (vedação) Vermelho
  • Material Zinco fundido, niquelado
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
Especificações e aprovações
  • Especificações DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 25
  • Peso líquido 46,8 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140094789
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar