Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
5
N.º de referencia: 09 56 561 5712
D SUB HD MA STR 78P S4_4-40 NUT
D SUB HD  MA STR 78P S4_4-40 NUT

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌2 A
Macho
Tamaño: D-Sub 5
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP), Carcasa: acero, niquelado
Negro
Contactos: 78
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto .
N.º de referencia: 09 56 561 5712
D SUB HD MA STR 78P S4_4-40 NUT
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
5
Detalles del producto
Identification
  • Catégorie Connectors
  • Série D-Sub
  • Identification High Density
  • Elément Connector
  • Description du contact
    Stamped
    Straight
Version
  • Méthode de raccordement Wave soldering termination
  • Genre Male
  • Taille D-Sub 5
  • Nombre de contacts 78
  • Fixation pour circuit imprimé With board locks
  • Type de verrouillage Fixing flange with thread 4-40 UNC
Données techniques
  • Distance entre rangées 1.98 mm
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 2.41 mm
  • Intensité nominale ‌ 2 A
  • Distance d'isolement ≥ 1 mm
  • Ligne de fuite ≥ 1 mm
  • Résistance d'isolement > 5 x 109 Ω
  • Résistance de contact < 20 mΩ
  • Couple de serrage ≤0.6 Nm Female screw lock
  • Limite de température -40 ... +85 °C
  • Classe de performance
    NM 30 (S4)
    1
  • Cycles de connexion ≥ 500
  • Tension d’essai Ur.m.s. 1 kV
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Épaisseur du circuit imprimé ‌1.6 mm
  • Hauteur d'assemblage ‌ 6.1 mm
  • Hot plugging No
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
    Shell: steel, nickel plated
  • Couleur (d'insert) Black
  • Matériau (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Épaisseur de la couche ≥ 0.76 µm
  • Épaisseur de la couche ≥ 30 µinch
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Exemptions RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • État ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Yes
  • Substances REACH SVHC Lead
  • Numéro ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Proposition Californie 65 substances Yes
  • Proposition Californie 65 substances Lead
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications et homologations
  • Spécifications DIN 41652
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 15.36 g
  • Pays d'origine China
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140072398
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar