Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
7
N.º de referencia: 09 56 261 7712
D SUB HD MA STR 26P PL3_4-40 NUT
D SUB HD  MA STR 26P PL3_4-40 NUT

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌2 A
Macho
Tamaño: D-Sub 2
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP), Carcasa: acero, niquelado
Negro
Contactos: 26
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 56 261 7712
D SUB HD MA STR 26P PL3_4-40 NUT
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
7
Detalles del producto
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 D-Sub
  • 標識 High Density
  • 原件 連接器
  • 插針端子介紹
    沖壓
    直式
版本
  • 接線方式 波峰焊接接線方式
  • 公母類型 公頭
  • 尺寸 D-Sub 2
  • 針數 26
  • PCB 固定 帶鎖板扣
  • 鎖定類型 帶螺紋的固定法蘭 4-40 UNC
技術參數
  • 排間距 1.98 mm
  • 針間距(接線端) 2.29 mm
  • 額定電流 ‌ 2 A
  • 放電距離 ≥ 1 mm
  • 爬電距離 ≥ 1 mm
  • 絕緣阻抗 > 5 x 109 Ω
  • 接觸電阻 < 20 mΩ
  • 擰緊力矩 ≤0.6 Nm 母螺釘鎖扣
  • 極限溫度 -40 ... +85 °C
  • 性能等級 3
  • 插拔次數 ≥ 50
  • 測試電壓Ur.m.s. 1 kV
  • 絕緣組 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 厚度 ‌1.6 mm
  • 安裝高度 ‌ 6.1 mm
  • Hot plugging 無
材料特性
  • 材料(插蕊)
    熱塑性樹脂,玻璃纖維填充(PBTP)
    外殼:鋼、鍍鎳
  • 顏色(插蕊) 黑色
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針)
    鎳表面鍍貴金屬 界面端
    鎳表面鍍錫 接線端
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 有
  • REACH SVHC 物質 鉛
  • ECHA SCIP 編號 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 號提案物質 有
  • 加州 65 號提案物質
    鉛
    鎳
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集 R26
規格和認證
  • 規格 DIN 41652
商業數據
  • 包裝尺寸 100
  • 淨重 10.013 g
  • 原產國 中國
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140071612
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar