Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
3
N.º de referencia: 09 56 000 8267
D SUB HD FE CONTACT 24-26 AWG PL3_500 RE
D SUB HD FE CONTACT 24-26 AWG PL3_500 RE

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Hembra
Aleación de cobre
Sección de conductor: 0.14 ... 0.22 mm²
AWG 26 ... AWG 24
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 56 000 8267
D SUB HD FE CONTACT 24-26 AWG PL3_500 RE
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
3
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ Contacts
  • 製品シリーズ D-Sub
  • 名称 High Density
  • コンタクトのタイプ Crimp contact
バージョン
  • 結線方式 Crimp termination
  • ジェンダー Female
  • 製造工程 Stamped contacts
  • 梱包内容
    500 pieces on a reel
    Unrolling left
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 0.14 ... 0.22 mm²
  • 導体断面積 (AWG) AWG 26 ... AWG 24
  • ワイヤー外径 ≤1.38 mm
  • 接触抵抗 ≤ 20 mΩ
  • パフォーマンスレベル 3
材質
  • 材質 (コンタクト) Copper alloy
  • RoHS compliant
  • ELVステータス compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Not contained
  • カリフォルニアProposition 65物質 Not contained
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 71.81 g
  • 原産国 China
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140070974
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522