Juegos de conectores
Filters
  • Campo de aplicación
    Select a value Reset filter
    • Cables de alimentación
      9
    • Salida de potencia de corriente continua
      2
  • Diámetro exterior de hilo
    Select a value Reset filter
    • ≤ 1,6 mm
      2
    • ≤ 2,6 mm
      4
    • ≤ 2,8 mm
      1
  • Grupo de aislamiento
    Select a value Reset filter
    • I (600 ≤ CTI)
      17
  • Diámetro de cable
    Select a value Reset filter
    • 2,9 ... 5,1 mm
      2
    • 4 ... 8 mm
      6
    • 5,8 ... 13,5 mm
      1
    • 6,8 ... 12,5 mm
      1
    • 6 ... 8 mm
      7
  • Blindaje
    Select a value Reset filter
    • No blindado
      11
    • apantallado
      3
  • Rango de sujeción
    Select a value Reset filter
    • 12 ... 16 mm
      2
    • 14 ... 17 mm
      1
    • 6 ... 12 mm
      3
    • 7 ... 13 mm
      1
28 products (of 28)
1/1
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0