Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 20 31 100 8101
Current Sensor HCMR 1000A-S-50-SB5-NF
Current Sensor HCMR 1000A-S-50-SB5-NF

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Sensor de corriente
Versión para el sector ferroviario
IPM Corriente primaria, rango de medición: ‌0 ... ±2.400 A
KN Relacion de giro: 1 : 5000
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 20 31 100 8101
Current Sensor HCMR 1000A-S-50-SB5-NF
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
  • Categoría Medición de corriente
  • Serie HCMR
  • Elemento Sensor de corriente
  • Tecnología de sensor
    Hall-Effekt
    Bucle cerrado
  • Características
    Sensor de corriente compensado de efecto Hall
    Corrientes medibles: AC, DC, pulsada, mixta...
    Alta precisión en todo el rango de medición
    Aislamiento galvánico entre corriente primaria y secundaria
    Pantalla interna entre el circuito primario y el secundario
    Montaje en cuadro de distribución
    El material de la base y la masa de relleno tienen un índice de inflamabilidad UL 94 V-0
    Aplicaciones: convertidores de frecuencia, accionamientos eléctricos, convertidores auxiliares
Versión
  • Terminación 4x enclavamiento por tornillo con Faston (6,3 x 0,8 mm)
  • Campo de aplicación Versión para el sector ferroviario
Características técnicas
  • IPN Corriente primaria nominal 1.000 A
  • IPM Corriente primaria, rango de medición [‌0] ... [±2.400 A]
  • RM Resistencia de medición a IPM máx, UC máx, TA máx ‌2 Ω Para otras corrientes primarias véase el diagrama.
  • ISN Corriente secundaria nominal 200 mA
  • KN Relacion de giro 1 : 5000
  • UC Fuente de alimentación ±15 ... ±24 V ±5 %
  • IC Consumo de corriente @ UC min 20 mA + IS
  • Precisión global X @ IPN, TA = 25 °C ± 0,4 %
  • ΕL Linealidad < 0,1 %
  • IO Corriente de offset a IP = 0 A, TA = 25 °C ± 0,5 mA
  • IOT máxima deriva térmica de IO ± 0,8 mA
  • tr Tiempo de reacción a IPN < 1 µs
  • di/dt con acoplamiento óptimo > 100 A/µs
  • f Frecuencia 0 ... 100 kHz
  • TA Temperatura ambiente -40 ... +85 °C
  • TS Temperatura de almacenamiento -45 ... +90 °C
  • RS Resistencia de bobina secundaria @ TA max 44 Ω
  • UD Tensión de prueba, efectiva (50 Hz, 1 min)
    12 kV Primario-secundario
    1 kV Secundario - blindaje
  • USt Tensión de choque nominal (1,2/50 µs) 20 kV
  • UB Tensión nominal 2.000 V
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Nivel de contaminación 2
  • Ls Distancia de separación ‌ 50 mm
  • Ks Distancia de deslizamiento ‌ 50,5 mm
  • Par de apriete ‌4 Nm (4x tornillo de acero M5 - Vertical)
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Policarbonato (PC)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.a) / 6.a)-I: Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado y acero galvanizado que contengan hasta un 0,35 % de su peso en plomo. / Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado que contenga hasta un 0,35 % de su peso en plomo y en componentes de acero galvanizado en caliente por procedimiento discontinuo que contengan hasta un 0,2 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 50155
    IEC 61373
  • UL / CSA
    UL 508 NMTR2.E359667
    CSA-C22.2 No. 14-13 NMTR8.E359667
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 945 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 90303370
  • GTIN 5713140133990
  • ETIM EC002048
  • eCl@ss 27.210.902,00
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Hall effect current sensors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar