Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 20 31 100 9201
Current Sensor HCMR 1000A-S-50-SB5-C
Current Sensor HCMR 1000A-S-50-SB5-C

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Sensor de corriente
Versión para el sector ferroviario
IPM Corriente primaria, rango de medición: ‌0 ... ±2.400 A
KN Relacion de giro: 1 : 5000
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 20 31 100 9201
Current Sensor HCMR 1000A-S-50-SB5-C
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
  • Categoría Medición de corriente
  • Serie HCMR
  • Elemento Sensor de corriente
  • Tecnología de sensor
    Hall-Effekt
    Bucle cerrado
  • Características
    Sensor de corriente compensado de efecto Hall
    Corrientes medibles: AC, DC, pulsada, mixta...
    Alta precisión en todo el rango de medición
    Aislamiento galvánico entre corriente primaria y secundaria
    Pantalla interna entre el circuito primario y el secundario
    Montaje en cuadro de distribución
    El material de la base y la masa de relleno tienen un índice de inflamabilidad UL 94 V-0
    Aplicaciones: convertidores de frecuencia, accionamientos eléctricos, convertidores auxiliares
Versión
  • Terminación 4x enclavamiento por tornillo con Faston (6,3 x 0,8 mm)
  • Campo de aplicación Versión para el sector ferroviario
  • Contenidos del paquete Cable de conexión incluido
Características técnicas
  • IPN Corriente primaria nominal 1.000 A
  • IPM Corriente primaria, rango de medición [‌0] ... [±2.400 A]
  • RM Resistencia de medición a IPM máx, UC máx, TA máx ‌2 Ω Para otras corrientes primarias véase el diagrama.
  • ISN Corriente secundaria nominal 200 mA
  • KN Relacion de giro 1 : 5000
  • UC Fuente de alimentación ±15 ... ±24 V ±5 %
  • IC Consumo de corriente @ UC min 20 mA + IS
  • Precisión global X @ IPN, TA = 25 °C ± 0,4 %
  • ΕL Linealidad < 0,1 %
  • IO Corriente de offset a IP = 0 A, TA = 25 °C ± 0,5 mA
  • IOT máxima deriva térmica de IO ± 0,8 mA
  • tr Tiempo de reacción a IPN < 1 µs
  • di/dt con acoplamiento óptimo > 100 A/µs
  • f Frecuencia 0 ... 100 kHz
  • TA Temperatura ambiente -40 ... +85 °C
  • TS Temperatura de almacenamiento -45 ... +90 °C
  • RS Resistencia de bobina secundaria @ TA max 44 Ω
  • UD Tensión de prueba, efectiva (50 Hz, 1 min)
    12 kV Primario-secundario
    1 kV Secundario - blindaje
  • USt Tensión de choque nominal (1,2/50 µs) 20 kV
  • UB Tensión nominal 2.000 V
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Nivel de contaminación 2
  • Ls Distancia de separación ‌ 50 mm
  • Ks Distancia de deslizamiento ‌ 50,5 mm
  • Par de apriete ‌4 Nm (4x tornillo de acero M5 - Horizontal)
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Policarbonato (PC)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 50155
    IEC 61373
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 935 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 90303370
  • GTIN 5713140134027
  • eCl@ss 27.210.902,00
  • ETIM EC002048
  • UNSPSC 24.0 39121032