Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 20 32 250 0201
Current Sensor HCME 2500A-0-00-CPA-0
Current Sensor HCME 2500A-0-00-CPA-0

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Sensor de corriente
Versión industrial
IPM Corriente primaria, rango de medición: ‌0 ... ±5.500 A
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 20 32 250 0201
Current Sensor HCME 2500A-0-00-CPA-0
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
  • Categoría Medición de corriente
  • Serie HCME
  • Elemento Sensor de corriente
  • Tecnología de sensor
    Hall-Effekt
    Bucle abierto
  • Características
    Corrientes medibles: AC, DC, pulsada, mixta...
    Aislamiento galvánico entre corriente primaria y secundaria
    Montaje en cuadro de distribución
    El material de la base y la masa de relleno tienen un índice de inflamabilidad UL 94 V-0
    Aplicaciones: convertidores de frecuencia, accionamientos eléctricos, convertidores auxiliares
Versión
  • Terminación Molex 5045-04A
  • Campo de aplicación Versión industrial
Características técnicas
  • IPN Corriente primaria nominal 2.500 A
  • IPM Corriente primaria, rango de medición [‌0] ... [±5.500 A]
  • UC Fuente de alimentación ±15 V ±5 %
  • UOUT Tensión de salida a IPN 4 V
  • RL Resistencia de carga > 1 kΩ
  • IC Consumo de corriente @ UC min 17 mA
  • RIN Resistencia de aislamiento > 500.000 kΩ
  • Precisión global X @ IPN, TA = 25 °C ± 1 %
  • ΕL Linealidad < 0,7 %
  • UO Tensión de compensacióna IP = 0 A, TA = 25 °C ± 20 mV
  • UOOL Compensación después de IPmáx ± 30 mV
  • UOT máxima deriva térmica de UO ± 1 mV/K
  • UoutT deriva de ganancia térmica ± 0,1 %/K
  • tr Tiempo de reacción a IPN < 3 µs
  • di/dt con acoplamiento óptimo > 50 A/µs
  • f Frecuencia 0 ... 50 kHz
  • TA Temperatura ambiente -40 ... +85 °C
  • TS Temperatura de almacenamiento -45 ... +90 °C
  • UD Tensión de prueba, efectiva (50 Hz, 1 min) 5 kV Primario-secundario
  • UB Tensión nominal 690 V
  • Ls Distancia de separación ‌ 11,5 mm
  • Ks Distancia de deslizamiento ‌ 16,6 mm
  • Par de apriete
    ‌3,2 Nm (2x tornillo de acero M4 - Vertical)
    ‌3,2 Nm (2x tornillo de acero M4 - Horizontal)
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Policarbonato (PC)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 50178
    IEC 61373
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 451,9 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 90303370
  • GTIN 5713140827820
  • ETIM EC002048
  • eCl@ss 27.210.902,00
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar