Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
1
N.º de referencia: 61 03 000 5069
Mont. Crimpflansch 7,0 - 8,0 für 50pol.
Mont. Crimpflansch 7,0 - 8,0 für 50pol.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Brida de engaste
D-Sub 5
Diámetro interior: 7 mm
Diámetro exterior: ‌8 mm
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 03 000 5069
Mont. Crimpflansch 7,0 - 8,0 für 50pol.
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie D-Sub
  • Tipo de accesorio Brida de engaste
  • Descripción del accesorio D-Sub 5
Características técnicas
  • Temperatura ambiente -20 ... +90 °C
  • Diámetro interior 7 mm
  • Diámetro exterior ‌ 8 mm
Propiedades del material
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 6,28 g
  • País de origen Hungría
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140157484
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400