Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
1
N.º de referencia: 61 03 000 5067
Crimp flange for Hood 50P 6,0 - 7,0mm
Crimp flange for Hood 50P 6,0 - 7,0mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Brida de engaste
D-Sub 5
Diámetro interior: 6 mm
Diámetro exterior: ‌7 mm
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 03 000 5067
Crimp flange for Hood 50P 6,0 - 7,0mm
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Accessories
  • Series D-Sub
  • Type of accessory Crimp flange
  • Description of the accessory D-Sub 5
Technical characteristics
  • Ambient temperature -20 ... +90 °C
  • Inner diameter 6 mm
  • Outer diameter ‌ 7 mm
Material properties
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS exemptions 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Niet ingesloten
  • REACH ANNEX XIV substances Niet ingesloten
  • REACH SVHC substances Ja
  • REACH SVHC substances Lood
  • ECHA SCIP number 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
  • California Proposition 65 substances Ja
  • California Proposition 65 substances Lood
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 6.76 g
  • Country of origin Hungary
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140157460
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400