Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
1
N.º de referencia: 61 03 000 5166
Crimp flange for Hood 50P 5,5 - 6,5mm
Crimp flange for Hood  50P  5,5 - 6,5mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Brida de engaste
D-Sub 5
Diámetro interior: 5.5 mm
Diámetro exterior: ‌6.5 mm
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 03 000 5166
Crimp flange for Hood 50P 5,5 - 6,5mm
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Baureihe D-Sub
  • Zubehörtyp Crimpflansch
  • Zubehörbeschreibung D-Sub 5
Technische Kennwerte
  • Umgebungstemperatur -20 ... +90 °C
  • Innendurchmesser 5,5 mm
  • Außendurchmesser ‌ 6,5 mm
Materialeigenschaften
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Blei
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Nettogewicht 6 g
  • Ursprungsland Ungarn
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140157569
  • eCl@ss 27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400