La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.
Resumen de caracterísiticas
Connector sets
HARAX® connection technology
Female
Rated current: 10 A
Contacts: 3
Copper alloy
Silver plated
Cable to cable housing
Size: 3 A
Top entry
Degree of protection: IP65, IP67