myHARTING Login
Configuradores
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Descargar catálogos
Descarga de datos de producto ePLAN
Descarga de datos de producto Zuken E3series
Canal YouTube de HARTING
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
...
Serie
Han-Snap®
Base
Base
Filters
Tamaño
Select a value
Reset filter
10 B
1
16 B
1
24 B
1
6 B
1
Tipo de capota/base
Select a value
Reset filter
Base
4
Tipo de bloqueo
Select a value
Reset filter
Retén engatillable
4
Material (capota/base)
Select a value
Reset filter
Policarbonato (PC)
4
Versión
Select a value
Reset filter
Entrada superior/lateral
4
Serie de capotas/bases
Select a value
Reset filter
Han-Snap®
4
Unfortunately, no results were found for your search query
4 products
(of 4)
1/1
Nuevos productos - Ascendente
N.º de referencia - Ascendente
N.º de referencia-Descendente
Relevance
Nuevos productos
Tamaño-Descendente
Tipo de capota/base-Descendente
Tipo de bloqueo-Descendente
Material (capota/base)-Descendente
Versión-Descendente
Base
CARCASA PLASTICA SNAP 24 POLOS
Artículo nº: 09 33 024 0401
Tamaño: 24 B
Retén engatillable
Entrada superior/lateral
Material (capota/base): Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base
CARCASA PLASTICA Han SNAP 6 POLOS
Artículo nº: 09 33 006 0401
Tamaño: 6 B
Retén engatillable
Entrada superior/lateral
Material (capota/base): Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base
CARCASA PLASTICA SNAP 16 POLOS
Artículo nº: 09 33 016 0401
Tamaño: 16 B
Retén engatillable
Entrada superior/lateral
Material (capota/base): Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base
CARCASA PLASTICA SNAP 10 POLOS
Artículo nº: 09 33 010 0401
Tamaño: 10 B
Retén engatillable
Entrada superior/lateral
Material (capota/base): Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Información
Se ha producido un error mientras se añadía a la cesta.
Ordenar por
N.º de referencia - Ascendente
N.º de referencia - Descendente
Relevance
Nuevos productos
Tamaño - Descendente
Tipo de capota/base - Descendente
Tipo de bloqueo - Descendente
Material (capota/base) - Descendente
Versión - Descendente
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 4 products
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0