myHARTING Login
Configuradores
제품군
제품군
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
Descargar catálogos
Descarga de datos de producto ePLAN
Descarga de datos de producto Zuken E3series
Canal YouTube de HARTING
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
Serie
...
Han-Eco®
Han-Eco
®
B
Gehäuse für industrielle Anwendungen
Gehäuse für industrielle Anwendungen
Filters
Tamaño
Select a value
Reset filter
10 B
103
16 B
104
24 B
75
6 B
57
Tipo de capota/base
Select a value
Reset filter
Base cable a cable
53
Base de montaje en superficie
157
Base montaje tipo pasamuros
42
Capota
87
Tipo de bloqueo
Select a value
Reset filter
Enclavamiento doble (sobre la capota)
26
Enclave doble
112
Enclave único
201
Grado de protección según IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP66
339
Entrada de cable
Select a value
Reset filter
1x M20
33
1x M25
63
1x M32
87
1x M40
56
2x M20
8
2x M25
17
2x M32
24
2x M40
9
Material (capota/base)
Select a value
Reset filter
Poliamida (PA)
339
Reforzado con fibra de vidrio
339
Versión
Select a value
Reset filter
Entrada lateral
199
Entrada superior
98
Serie de capotas/bases
Select a value
Reset filter
Han-Eco
®
B
339
Descripción de capota/base
Select a value
Reset filter
Con prensaestopa integrado
155
Con tapa termoplástica
84
Sin bastidor
17
Rango de sujeción
Select a value
Reset filter
13 ... 21 mm
58
16 ... 28 mm
33
6 ... 13 mm
23
9 ... 17 mm
41
Material (junta)
Select a value
Reset filter
FPM
84
NBR
164
Unfortunately, no results were found for your search query
339 products
(of 339)
1/12
Nuevos productos - Ascendente
N.º de referencia - Ascendente
N.º de referencia-Descendente
Relevance
Nuevos productos
Tamaño-Descendente
Tipo de capota/base-Descendente
Tipo de bloqueo-Descendente
Grado de protección según IEC 60529-Descendente
Entrada de cable-Descendente
Base montaje tipo pasamuros
Han-Eco 10B-HBM-with DL
Artículo nº: 19 43 010 0320
Tamaño: 10 B
Enclave doble
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han-Eco 10B-HTE-for DL-M32
Artículo nº: 19 43 010 0427
Tamaño: 10 B
Enclave doble
Entrada superior
1x M32
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
Han-Eco 10B Outd-HBM-with DL
Artículo nº: 19 43 210 0320
Tamaño: 10 B
Enclave doble
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): FPM
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base de montaje en superficie
Han-Eco 6B-HSM2-with SL-M25
Artículo nº: 19 43 006 0291
Tamaño: 6 B
Enclave único
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada lateral
2x M25
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base de montaje en superficie
Han-Eco 6B-HSM2-with SL-M32
Artículo nº: 19 43 006 0292
Tamaño: 6 B
Enclave único
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada lateral
2x M32
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base de montaje en superficie
Han-Eco 10B-HSM2-with SL-M25
Artículo nº: 19 43 010 0291
Tamaño: 10 B
Enclave único
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada lateral
2x M25
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base de montaje en superficie
Han-Eco 10B-HSM2-with SL-M32
Artículo nº: 19 43 010 0292
Tamaño: 10 B
Enclave único
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada lateral
2x M32
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base de montaje en superficie
Han-Eco 10B-HSM2-with SL-M20-with cover
Artículo nº: 19 43 010 0295
Con tapa termoplástica
Tamaño: 10 B
Enclave único
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada lateral
2x M20
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
Han-Eco 10B-HBM-for DL-with cover
Artículo nº: 19 43 010 0322
Con tapa termoplástica
Tamaño: 10 B
Enclavamiento doble (sobre la capota)
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han-Eco 10B-HSE-with DL-M32
Artículo nº: 19 43 010 0537
Tamaño: 10 B
Enclavamiento doble (sobre la capota)
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada lateral
1x M32
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base de montaje en superficie
Han-Eco 16B-HSM1-for DL-M25 with cover
Artículo nº: 19 43 016 0226
Con tapa termoplástica
Tamaño: 16 B
Enclavamiento doble (sobre la capota)
Entrada lateral
1x M25
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base de montaje en superficie
Han-Eco 16B-HSM2-for DL-M25 with cover
Artículo nº: 19 43 016 0266
Con tapa termoplástica
Tamaño: 16 B
Enclavamiento doble (sobre la capota)
Entrada lateral
2x M25
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base de montaje en superficie
Han-Eco 16B-HSM2-with DL-M40
Artículo nº: 19 43 016 0273
Tamaño: 16 B
Enclave doble
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada lateral
2x M40
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
Han-Eco 16B-HBM-for DL-with cover
Artículo nº: 19 43 016 0322
Con tapa termoplástica
Tamaño: 16 B
Enclavamiento doble (sobre la capota)
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han-Eco 16B-HSE-with DL-M40
Artículo nº: 19 43 016 0538
Tamaño: 16 B
Enclavamiento doble (sobre la capota)
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada lateral
1x M40
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base cable a cable
Han-Eco 16B-HCC-with DL-M25
Artículo nº: 19 43 016 0736
Tamaño: 16 B
Enclave doble
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada superior
1x M25
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base cable a cable
Han-Eco 16B-HCC-with SL-M32
Artículo nº: 19 43 016 0757
Tamaño: 16 B
Enclave único
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada superior
1x M32
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base cable a cable
Han-Eco 16B-HCC-with SL-M40
Artículo nº: 19 43 016 0758
Tamaño: 16 B
Enclave único
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada superior
1x M40
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base de montaje en superficie
Han-Eco 24B-HSM1-with SL-M32
Artículo nº: 19 43 024 0252
Tamaño: 24 B
Enclave único
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada lateral
1x M32
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base de montaje en superficie
Han-Eco 24B-HSM2-with SL-M40-with cover
Artículo nº: 19 43 024 0298
Con tapa termoplástica
Tamaño: 24 B
Enclave único
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada lateral
2x M40
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
Han-Eco 24B-HBM-for DL-with cover
Artículo nº: 19 43 024 0322
Con tapa termoplástica
Tamaño: 24 B
Enclavamiento doble (sobre la capota)
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base cable a cable
Han-Eco 24B-HCC-with SL-M32
Artículo nº: 19 43 024 0757
Tamaño: 24 B
Enclave único
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada superior
1x M32
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base cable a cable
Han-Eco 24B-HCC-with SL-M40
Artículo nº: 19 43 024 0758
Tamaño: 24 B
Enclave único
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada superior
1x M40
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base cable a cable
Han-Eco 6B-HCC-with SL-M32-glanded
Artículo nº: 19 43 106 0757
Con prensaestopa integrado
Tamaño: 6 B
Enclave único
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada superior
1x M32
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base de montaje en superficie
Han-Eco 10B-HSM2-with SL-M20-glanded
Artículo nº: 19 43 110 0290
Con prensaestopa integrado
Tamaño: 10 B
Enclave único
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada lateral
2x M20
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base de montaje en superficie
Han-Eco 10B-HSM2-with SL-M32-glanded
Artículo nº: 19 43 110 0292
Con prensaestopa integrado
Tamaño: 10 B
Enclave único
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada lateral
2x M32
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base de montaje en superficie
Han-Eco 10B-HSM2-w. SL-M20 w. cov.-gl.
Artículo nº: 19 43 110 0295
Con tapa termoplástica, Con prensaestopa integrado
Tamaño: 10 B
Enclave único
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada lateral
2x M20
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base de montaje en superficie
Han-Eco 10B-HSM2-w. SL-M32 w. cov.-gl.
Artículo nº: 19 43 110 0297
Con tapa termoplástica, Con prensaestopa integrado
Tamaño: 10 B
Enclave único
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada lateral
2x M32
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han-Eco 10B-HSE-with DL-M32-glanded
Artículo nº: 19 43 110 0537
Con prensaestopa integrado
Tamaño: 10 B
Enclavamiento doble (sobre la capota)
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada lateral
1x M32
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base de montaje en superficie
Han-Eco 16B-HSM2-with DL-M25-glanded
Artículo nº: 19 43 116 0271
Con prensaestopa integrado
Tamaño: 16 B
Enclave doble
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada lateral
2x M25
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Información
Se ha producido un error mientras se añadía a la cesta.
1
2
3
12
Ordenar por
N.º de referencia - Ascendente
N.º de referencia - Descendente
Relevance
Nuevos productos
Tamaño - Descendente
Tipo de capota/base - Descendente
Tipo de bloqueo - Descendente
Grado de protección según IEC 60529 - Descendente
Entrada de cable - Descendente
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 339 products
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0