myHARTING Login
Configuradores
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
Descargar catálogos
Descarga de datos de producto ePLAN
Descarga de datos de producto Zuken E3series
Canal YouTube de HARTING
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
Conectores industriales / Han
®
...
Conectores rectangulares
Capotas/bases
Para alta EMC
Para alta EMC
Filters
Tipo
Select a value
Reset filter
Construcción baja
49
Perfil alto
87
Tamaño
Select a value
Reset filter
10 A
7
10 B
62
16 A
6
16 B
58
24 B
53
3 A
31
6 B
48
Tipo de capota/base
Select a value
Reset filter
Base cable a cable
10
Base de montaje en superficie
24
Base montaje tipo pasamuros
50
Base para aplicación con motor
2
Base para atornillar
3
Base pasacables
19
Capota
157
Tipo de bloqueo
Select a value
Reset filter
Bloqueo a tornillo
73
Enclavamiento central (sobre la capota)
9
Enclavamiento doble (sobre la capota)
7
Enclavamiento único (en la capota)
5
Enclave doble
84
Enclave único
87
Grado de protección según IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP44
31
IP65
161
IP65 Con tornillo de obturación
31
IP66
138
IP67 Con tornillo de obturación
31
IP68
36
IP69 / IPX9K según ISO 20653
36
Entrada de cable
Select a value
Reset filter
1x Integrado
1
1x M16
1
1x M20
27
1x M25
42
1x M32
41
1x M40
33
1x M50
1
1x M63
2
1x Pg 11
6
1x Pg 16
7
1x Pg 21
13
1x Pg 29
10
1x Pg 36
1
2x M20
5
2x M25
8
2x M32
8
2x M40
4
2x Pg 16
1
3x M25
1
Material (capota/base)
Select a value
Reset filter
Cinc fundido a presión
31
Fundición de aluminio
234
Descripción de capota/base
Select a value
Reset filter
4 tornillos de fijación
1
87 mm de altura
1
Acodado
5
Agujero de fijación para tornillo M4
1
Con junta (NBR)
1
Con junta pegada
4
Con prensaestopa integrado
1
Con tapa de metal
4
Con tapa termoplástica
1
Junta hermética externa
26
Junta interna
3
Montaje trasero
14
Parte inferior abierta
1
Parte inferior cerrada
2
Recto
4
Tipo especial
3
Versión EMC
2
para Han-Brid
®
3
para terminación de placa de circuitos impresos con Han
®
Q 5/0
1
Versión
Select a value
Reset filter
Entrada lateral
98
Entrada superior
100
Entrada superior/lateral
4
Sin entrada de cable
6
Serie de capotas/bases
Select a value
Reset filter
Han-Drive
®
2
Han
®
EMC/B
127
Han
®
HP Direct EMC
36
Han® High Temp
58
Han
®
EMC
89
Material (junta)
Select a value
Reset filter
FPM
11
NBR
130
PTFE
5
Material (accesorios)
Select a value
Reset filter
Acero inoxidable
14
Poliamida (PA)
14
Unfortunately, no results were found for your search query
265 products
(of 265)
1/9
Nuevos productos - Ascendente
N.º de referencia - Ascendente
N.º de referencia-Descendente
Relevance
Nuevos productos
Tipo-Descendente
Tamaño-Descendente
Tipo de capota/base-Descendente
Tipo de bloqueo-Descendente
Grado de protección según IEC 60529-Descendente
Base montaje tipo pasamuros
Han 24EMC/B-HBM-DL
Artículo nº: 09 62 824 1301
Junta interna
Tamaño: 24 B
Construcción baja
Enclave doble
Policarbonato (PC), Acero inoxidable
Material (capota/base): Fundición de aluminio
No revestido
No pintado
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han EMC 10 Hood Side Entry PG 16
Artículo nº: 09 62 010 0540
Tamaño: 10 B
Bloqueo a tornillo
Entrada lateral
1x Pg 16
Material (capota/base): Fundición de aluminio
No revestido
No pintado
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
Han 10EMC/B-HBM-Rear Fit-DL-w/o frame
Artículo nº: 09 62 810 0392
Junta hermética externa, Montaje trasero
Tamaño: 10 B
Construcción baja
Enclave doble
Policarbonato (PC), Acero inoxidable
Material (capota/base): Fundición de aluminio
No revestido
No pintado
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base pasacables
Han 16HP Direct/EMC-PFT-Housing-SE-M40
Artículo nº: 19 39 816 1133
Tamaño: 16 B
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada lateral
1x M40
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Eléctricamente conductivo
No pintado
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han 16EMC/B-HSE-HC-fDL-M40
Artículo nº: 19 62 816 0523
Tipo especial
Tamaño: 16 B
Perfil alto
Enclave doble
Entrada lateral
1x M40
Material (capota/base): Fundición de aluminio
No revestido
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
Han 3 EMC Base Panel 1 Lever
Artículo nº: 09 62 003 0301
Recto
Tamaño: 3 A
Enclave único
Acero
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
No revestido
No pintado
Material (junta): PTFE
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han 3 EMC Top Entry 2 Pegs M20
Artículo nº: 19 62 003 1440
Tamaño: 3 A
Enclave único
Entrada superior
1x M20
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
No revestido
No pintado
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han 24EMC/B-HTE-M40-DL
Artículo nº: 19 62 824 0438
Tamaño: 24 B
Perfil alto
Enclavamiento doble (sobre la capota)
Policarbonato (PC), Acero inoxidable
Entrada superior
1x M40
Material (capota/base): Fundición de aluminio
No revestido
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han 3EMC-Hood Top Entry-M25
Artículo nº: 19 62 003 1445
Tamaño: 3 A
Enclave único
Entrada superior
1x M25
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
No revestido
No pintado
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
Han 16EMC/B-HBM-for DL
Artículo nº: 09 62 816 2303
Junta hermética externa
Tamaño: 16 B
Construcción baja
Enclavamiento doble (sobre la capota)
Material (capota/base): Fundición de aluminio
No revestido
No pintado
Material (junta): NBR
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han 3 EMC Hood Angled Entry 2 Pegs M20
Artículo nº: 19 62 003 1640
Tamaño: 3 A
Enclave único
Entrada lateral
1x M20
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
No revestido
No pintado
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
Han 3EMC Base Angled 1Lever
Artículo nº: 09 62 003 0810
Acodado, 4 tornillos de fijación
Tamaño: 3 A
Enclave único
Acero
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
No revestido
No pintado
Material (junta): NBR
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han 24EMC/B-HSE-HC-CL-M40
Artículo nº: 19 62 024 0518
Tamaño: 24 B
Perfil alto
Enclavamiento central (sobre la capota)
Acero inoxidable
Entrada lateral
1x M40
Material (capota/base): Fundición de aluminio
No revestido
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base pasacables
Han 3A Bulkhead feed-thru housing
Artículo nº: 19 62 003 1121
Agujero de fijación para tornillo M4
Tamaño: 3 A
Enclave único
Acero
Entrada superior
1x M20
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
No revestido
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han 3 EMC-gg-M25
Artículo nº: 19 62 003 1421
Con prensaestopa integrado
Tamaño: 3 A
Enclave único
Entrada superior
1x Integrado
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
No revestido
No pintado
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
Han 24EMC/B-HBM-for DL
Artículo nº: 09 62 824 2306
Junta hermética externa
Tamaño: 24 B
Construcción baja
Enclavamiento doble (sobre la capota)
Material (capota/base): Fundición de aluminio
No revestido
No pintado
Material (junta): NBR
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
Base EMC para Adaptador PCB Q5/0
Artículo nº: 09 62 003 0304
Recto, para terminación de placa de circuitos impresos con Han
®
Q 5/0
Tamaño: 3 A
Enclave único
Acero
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
No revestido
No pintado
Material (junta): PTFE
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
1Han 3 EMC Top Entry 2 Pegs PG 11
Artículo nº: 09 62 003 1440
Tamaño: 3 A
Enclave único
Entrada superior
1x Pg 11
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
No revestido
No pintado
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
Han 3A-agg-QB-K cap with seal
Artículo nº: 09 62 003 0306
Con tapa de metal, Con junta (NBR)
Tamaño: 3 A
Enclave único
Acero
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
No revestido
No pintado
Material (junta): NBR
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han 6EMC/B-HTE-M25 (HT)
Artículo nº: 19 62 806 0446
Tamaño: 6 B
Perfil alto
Enclave único
Entrada superior
1x M25
Material (capota/base): Fundición de aluminio
No revestido
No pintado
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han 6EMC/B-HSE-M25 (HT)
Artículo nº: 19 62 806 0546
Tamaño: 6 B
Perfil alto
Enclave único
Entrada lateral
1x M25
Material (capota/base): Fundición de aluminio
No revestido
No pintado
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han 40EMC-HTE-M40
Artículo nº: 19 62 040 0443
Tamaño: 16 B
Bloqueo a tornillo
Entrada superior
1x M40
Material (capota/base): Fundición de aluminio
No revestido
No pintado
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han 6EMC/B-HSE-M20 (HT)
Artículo nº: 19 62 806 1540
Tamaño: 6 B
Construcción baja
Enclave único
Entrada lateral
1x M20
Material (capota/base): Fundición de aluminio
No revestido
No pintado
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han 10EMC/B-HTE-M25 (HT)
Artículo nº: 19 62 810 0426
Tamaño: 10 B
Perfil alto
Enclave doble
Entrada superior
1x M25
Material (capota/base): Fundición de aluminio
No revestido
No pintado
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han 16EMC/B-HSE-M32 (HT)
Artículo nº: 19 62 816 0527
Tamaño: 16 B
Perfil alto
Enclave doble
Entrada lateral
1x M32
Material (capota/base): Fundición de aluminio
No revestido
No pintado
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han 16EMC/B-HSE-M40 (HT)
Artículo nº: 19 62 816 0528
Tamaño: 16 B
Perfil alto
Enclave doble
Entrada lateral
1x M40
Material (capota/base): Fundición de aluminio
No revestido
No pintado
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han 6EMC/B-HSE-M32 (HT)
Artículo nº: 19 62 806 0547
Tamaño: 6 B
Perfil alto
Enclave único
Entrada lateral
1x M32
Material (capota/base): Fundición de aluminio
No revestido
No pintado
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base de montaje en superficie
Han A Base Surface flange closed
Artículo nº: 19 62 003 1252
Parte inferior cerrada
Tamaño: 3 A
Enclave único
Acero
Entrada superior
1x M20
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
No revestido
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
BASE SUPERFICIE Han 3 A EMC SAL. LATERAL
Artículo nº: 09 62 003 0801
Acodado
Tamaño: 3 A
Enclave único
Acero
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
No revestido
No pintado
Material (junta): PTFE
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base cable a cable
Han 3 EMC Hood Coupler 1 Lever M20
Artículo nº: 19 62 003 1750
Tamaño: 3 A
Enclave único
Acero
Entrada superior
1x M20
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
No revestido
No pintado
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Información
Se ha producido un error mientras se añadía a la cesta.
1
2
3
9
Ordenar por
N.º de referencia - Ascendente
N.º de referencia - Descendente
Relevance
Nuevos productos
Tipo - Descendente
Tamaño - Descendente
Tipo de capota/base - Descendente
Tipo de bloqueo - Descendente
Grado de protección según IEC 60529 - Descendente
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 265 products
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0