myHARTING Login
Configuradores
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Descargar catálogos
Descarga de datos de producto ePLAN
Descarga de datos de producto Zuken E3series
Canal YouTube de HARTING
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
Conector RJ45 - HARTING RJ Industrial®
Conector RJ45 - HARTING RJ Industrial®
Filters
Categoría
Select a value
Reset filter
Accesorios
24
Conectores
68
Herramientas
10
System cabling
16
Número de contactos
Select a value
Reset filter
from
4
8
to
4
8
4
10
8
57
Corriente nominal
Select a value
Reset filter
from
1,5 A
1,75 A
1,76 A
to
1,5 A
1,75 A
1,76 A
1,5 A
21
1,75 A
3
1,76 A
3
Voltaje nominal
Select a value
Reset filter
from
30 V
60 V
to
30 V
60 V
30 V
6
60 V
1
Tamaño
Select a value
Reset filter
Versión Keystone
6
Método de terminación
Select a value
Reset filter
IDC terminación por desplazamiento del aislante
16
Terminación de perforación
5
Terminación de soldadura por ondas
17
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
4
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
22
Sección de conductor
Select a value
Reset filter
0,03 ... 16 mm²
1
0,08 ... 0,22 mm² Sencillo y trenzado
2
0,08 ... 0,22 mm² Trenzado
4
0,12 mm² Trenzado
1
0,1 ... 0,32 mm²
5
0,1 ... 0,32 mm² Sencillo y trenzado
2
0,22 ... 0,32 mm² Sencillo y trenzado
4
0,22 ... 0,32 mm² Trenzado
3
0,26 ... 0,32 mm² Sencillo
2
1,5 mm²
2
Sección de cable [AWG]
Select a value
Reset filter
AWG 16
2
AWG 23 ... AWG 22 Sencillo
2
AWG 24 ... AWG 22
4
AWG 24 ... AWG 22 Trenzado
2
AWG 24/7 ... AWG 22/7 Trenzado
1
AWG 26 Trenzado
1
AWG 27/1 ... AWG 22/1 Sencillo
7
AWG 27/7 ... AWG 22/7 Trenzado
7
AWG 28 ... AWG 24
2
AWG 28 ... AWG 24 Trenzado
2
AWG 28/7 ... AWG 24/7 Trenzado
2
Tipo de accesorio
Select a value
Reset filter
Cable de puesta a tierra
2
Cinta de cobre
1
Clip de color
8
Juego de tapas de protección
2
Kit de reparación
1
Módulo de distribución
3
Salida de cable
5
Tapa de protección
2
Tipo de herramienta
Select a value
Reset filter
Cartucho de cuchilla de repuesto
1
Cortador de hilos
1
Cuchillas intercambiables
1
Herramienta de montaje
3
Herramienta de pelado
3
Pieza de repuesto
1
Unfortunately, no results were found for your search query
118 products
(of 279)
1/4
Nuevos productos - Ascendente
N.º de referencia - Ascendente
N.º de referencia-Descendente
Relevance
Nuevos productos
Número de contactos-Descendente
Corriente nominal-Descendente
Voltaje nominal-Descendente
Tamaño-Descendente
Hembra
RJI RJ45 Jack Cat.5 THT angled
Artículo nº: 09 45 551 1102
RJ45, Acodado
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: 1.5 A
Contactos: 8
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Hembra
RJI RJ45 Jack Cat.5 THT vertical
Artículo nº: 09 45 551 1103
RJ45, Vertical
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: 1.5 A
Contactos: 8
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conectores
RJI 10G RJ45 plug Cat6, 8p IDC straight
Artículo nº: 09 45 151 1560
Conector de cable PROFINET, Recto
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Corriente nominal: 1.75 A
Contactos: 8
Aleación de cobre
Diámetro: Poliamida (PA)
Grado de protección: IP20
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Hembra
RJI RJ45 jack Cat.5 SMT angled T&R (130)
Artículo nº: 09 45 551 1110
RJ45, Acodado
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: 1.5 A
Contactos: 8
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conectores
RJI RJ45 plug Cat5, 4p IDC
Artículo nº: 09 45 151 1100
Conector de cable Recto
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Contactos: 4
Diámetro: Poliamida (PA)
Grado de protección: IP20
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conectores
RJI RJ45 plug Cat5, 4p IDC 100pcs.
Artículo nº: 09 45 151 1108
Conector de cable Recto
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Contactos: 4
Diámetro: Poliamida (PA)
Grado de protección: IP20
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conectores
RJI RJ45 PN plug Cat5, 4p IDC straight
Artículo nº: 09 45 151 1120
Conector de cable PROFINET, Recto
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Contactos: 4
Diámetro: Poliamida (PA)
Grado de protección: IP20
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conectores
RJI RJ45 jack Cat.5 THR vert. 16x16 T&R
Artículo nº: 09 45 551 1114
Hembra
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: 1.5 A
Contactos: 8
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Acoplador
RJI RJ45 10G Cat6A, 8p IP20 coupler
Artículo nº: 09 45 545 1560
RJ45
Cinc fundido a presión
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conectores
RJI RJ45 GL plug Cat6A, 8p, IP20
Artículo nº: 09 45 151 1520
Conector de cable Recto
Terminación de perforación
Contactos: 8
Diámetro: Policarbonato (PC)
Grado de protección: IP20
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Hembra
RJI RJ45 2-port jack Cat.5 THT angled
Artículo nº: 09 45 551 1122
RJ45, Acodado, 2 puertos
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: 1.5 A
Contactos: 8
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Acoplador
RJI RJ45 Keystone bulkhead jack IP20
Artículo nº: 09 45 545 1568
RJ45
Cinc fundido a presión
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Hembra
RJI RJ45 Jack Cat.5 SMT angled
Artículo nº: 09 45 551 1100
RJ45, Acodado
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: 1.5 A
Contactos: 8
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Hembra
RJI RJ45 jack 1Gbit vert. biCo LED gn/ye
Artículo nº: 09 45 551 1141
RJ45, Con LED bicolor, Vertical, Con resorte de contacto, con transformador integrado
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: 1.5 A
Contactos: 8
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conectores
RJI RJ45 10G Cat.6, 8p jack IDC AWG24-22
Artículo nº: 09 45 545 1562
Hembra
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Policarbonato (PC)
Blanco, Amarillo
Corriente nominal: 1.76 A
Contactos: 8
Sección de conductor: 0.22 ... 0.32 mm² Sencillo y trenzado
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Hembra
RJI RJ45 Jack Cat.5 THT angled, EMC
Artículo nº: 09 45 551 1101
RJ45, Acodado, Con resorte de contacto
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: 1.5 A
Contactos: 8
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conectores
RJI RJ45 GL plug Cat6A, 8p 100pcs.
Artículo nº: 09 45 151 1520 XL
Conector de cable Recto
Terminación de perforación
Contactos: 8
Diámetro: Policarbonato (PC)
Grado de protección: IP20
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Hembra
RJI RJ45 jack w. transformer for 1 Gbit
Artículo nº: 09 45 551 1530
RJ45, con transformador integrado, Acodado, Con tubo ligero
Terminación de soldadura por ondas
Contactos: 8
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Hembra
RJI RJ45 jack Cat.5 THR vertical 16x16
Artículo nº: 09 45 551 1120
RJ45, Sin LED, Vertical, Con resorte de contacto
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: 1.5 A
Contactos: 8
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conectores
RJI 10G RJ45 plug Cat6, 8p IDC MOQ=100pc
Artículo nº: 09 45 151 1560 XL
Conector de cable PROFINET, Recto
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Corriente nominal: 1.75 A
Contactos: 8
Aleación de cobre
Diámetro: Poliamida (PA)
Grado de protección: IP20
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Hembra
RJI RJ45 jack w. transformer 10/100 Mbit
Artículo nº: 09 45 551 1130
RJ45, con transformador integrado, Acodado, Con tubo ligero
Terminación de soldadura por ondas
Contactos: 8
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Hembra
RJI RJ45 jack Cat.5 LED gn/ye THR vert.
Artículo nº: 09 45 551 1119
RJ45, Con LED bicolor, Vertical, Con resorte de contacto
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: 1.5 A
Contactos: 8
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conectores
RJI RJ45 10G Cat.6, 8p jack IDC AWG28-24
Artículo nº: 09 45 545 1561
Hembra
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Policarbonato (PC)
Blanco, Amarillo
Corriente nominal: 1.76 A
Contactos: 8
Sección de conductor: 0.08 ... 0.22 mm² Sencillo y trenzado
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conectores
RJI RJ45 PN plug Cat5, 4p IDC angled
Artículo nº: 09 45 151 1121
Conector de cable PROFINET, Acodado 45°
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Contactos: 4
Diámetro: Poliamida (PA)
Grado de protección: IP20
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conectores
RJI 10G RJ45 plug Cat6, 8p IDC angled
Artículo nº: 09 45 151 1561
Conector de cable PROFINET, Acodado 45°
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Corriente nominal: 1.75 A
Contactos: 8
Aleación de cobre
Diámetro: Poliamida (PA)
Grado de protección: IP20
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conectores
RJI RJ45 PN plug Cat.5 IDC 4p RAIL
Artículo nº: 09 45 151 1122
Conector de cable Recto
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Contactos: 4
Diámetro: Poliamida (PA)
Grado de protección: IP20
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conectores
RJI Keystone Cat.6, 8p IDC AWG24-22
Artículo nº: 09 45 545 1564
Hembra
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Policarbonato (PC)
Blanco, Amarillo
Tamaño: Versión Keystone
Contactos: 8
Sección de conductor: 0.22 ... 0.32 mm² Sencillo y trenzado
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Hembra
RJI 3-ports RJ45 Jack for 2,4mm PC-Board
Artículo nº: 09 45 551 1123
RJ45, Acodado, 3 puertos
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: 1.5 A
Contactos: 8
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Hembra
RJI RJ45 jack 1 Gbit LED gn/ye
Artículo nº: 09 45 551 1143
RJ45, Con LED verde/amarillo, Vertical, Con resorte de contacto, con transformador integrado
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: 1.5 A
Contactos: 8
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conectores
RJI RJ45 PN Cat.5, 4p jack IDC AWG24-22
Artículo nº: 09 45 545 1120
Hembra
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Policarbonato (PC)
Blanco, Amarillo
Corriente nominal: 1.76 A
Contactos: 4
Sección de conductor: 0.22 ... 0.32 mm² Sencillo y trenzado
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Información
Se ha producido un error mientras se añadía a la cesta.
1
2
3
4
Ordenar por
N.º de referencia - Ascendente
N.º de referencia - Descendente
Relevance
Nuevos productos
Número de contactos - Descendente
Corriente nominal - Descendente
Voltaje nominal - Descendente
Tamaño - Descendente
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 118 products
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0