Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 06 003 0229 00
Classic 110 5G 1,5qmm
Classic 110 5G 1,5qmm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
Resistente al aceite, Retardante de llama
5 G 1.5 mm²
PVC
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 06 003 0229 00
Classic 110 5G 1,5qmm
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ System cabling
  • エレメント Bulk cables
  • 仕様 Not assembled
  • ケーブルタイプ Copper cable (round)
  • ケーブルの説明
    Oil resistant
    Flame retardant
バージョン
  • 芯数 5
  • 芯線構造 5G 1.5 mm²
  • シールド Unshielded
技術的特性
  • 定格電圧 500 V
  • 使用温度範囲
    -15 ... +70 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
    -5 ... +70 °C drag chain
  • 最小曲げ半径
    4x Cable diameter (singular bending)
    10x Cable diameter (repeated bending)
    15x Cable diameter drag chain
  • 試験電圧 Ur.m.s. 4 kV
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル) RAL 7001 (silver-grey)
  • RoHS compliant
  • ELVステータス compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Not contained
  • カリフォルニアProposition 65物質 Not contained
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    EN 50290-2-22
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 0.125 kg
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85444995
  • GTIN 5713140719774
  • eCl@ss 27,061,801.00
  • UNSPSC 24.0 26121609