myHARTING Login
Configuradores
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Descargar catálogos
Descarga de datos de producto ePLAN
Descarga de datos de producto Zuken E3series
Canal YouTube de HARTING
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
Conectores circulares
...
Conectores circulares industriales
Serie
Han® R15
Han® R15
Filters
Serie
Select a value
Reset filter
R 15
13
Tipo de capota/base
Select a value
Reset filter
Base montaje tipo pasamuros
1
Base para atornillar
4
Capota
3
Tapa
1
Descripción de capota/base
Select a value
Reset filter
Acodado
2
Con cordón de fijación
1
Recto
2
Termoplásticos
1
Número de contactos
Select a value
Reset filter
from
7
to
7
7
4
Método de terminación
Select a value
Reset filter
Terminación de engaste
4
Tipo
Select a value
Reset filter
Hembra
2
Macho
2
Tipo de bloqueo
Select a value
Reset filter
Bloqueo a tornillo
9
Corriente nominal
Select a value
Reset filter
from
10 A
to
10 A
10 A
4
Grado de protección según IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP65
9
Unfortunately, no results were found for your search query
13 products
(of 13)
1/1
Nuevos productos - Ascendente
N.º de referencia - Ascendente
N.º de referencia-Descendente
Relevance
Nuevos productos
Serie-Descendente
Tipo de capota/base-Descendente
Descripción de capota/base-Descendente
Número de contactos-Descendente
Método de terminación-Descendente
Aislantes
R 15 07 Pos. M Insert Crimp
Artículo nº: 09 15 007 3021
Terminación de engaste
Macho
Poliamida (PA)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: 10 A
Contactos: 7
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Aislantes
R 15 07 Pos. M Insert Crimp
Artículo nº: 09 15 007 3001
Terminación de engaste
Macho
Poliamida (PA)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: 10 A
Contactos: 7
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Aislantes
R 15 07 Pos. F Insert Crimp
Artículo nº: 09 15 007 3121
Terminación de engaste
Hembra
Poliamida (PA)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: 10 A
Contactos: 7
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
CONECTOR AEREO R15 CARC. METALICA
Artículo nº: 09 15 000 0421
Bloqueo a tornillo
1x Pg 11
Material (capota/base): Aluminio
Grado de protección: IP65
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Aislantes
R 15 07 Pos. F Insert Crimp
Artículo nº: 09 15 007 3101
Terminación de engaste
Hembra
Poliamida (PA)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: 10 A
Contactos: 7
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base para atornillar
BASE ACOD. METALICA R15
Artículo nº: 09 15 000 0122
Acodado
Bloqueo a tornillo
Material (capota/base): Aluminio
Material (junta): NBR
Grado de protección: IP65
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base para atornillar
BASE RECTA PLASTICO R15
Artículo nº: 09 15 000 0101
Recto
Bloqueo a tornillo
Material (capota/base): Policarbonato (PC)
Material (junta): NBR
Grado de protección: IP65
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base para atornillar
BASE ACOD. PLASTICO R15
Artículo nº: 09 15 000 0102
Acodado
Bloqueo a tornillo
Material (capota/base): Policarbonato (PC)
Material (junta): NBR
Grado de protección: IP65
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
CARCASA PLASTICA R15 PG11
Artículo nº: 09 15 000 0401
Bloqueo a tornillo
1x Pg 11
Material (capota/base): Policarbonato (PC)
Grado de protección: IP65
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base para atornillar
BASE ROSCADA R15 METALICA
Artículo nº: 09 15 000 0121
Recto
Bloqueo a tornillo
Material (capota/base): Aluminio
Material (junta): NBR
Grado de protección: IP65
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
CARCASA PLASTICA R15 con M16
Artículo nº: 19 15 000 0401
Bloqueo a tornillo
1x M16
Material (capota/base): Policarbonato (PC)
Grado de protección: IP65
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
BASE PANEL R15 PLASTICO
Artículo nº: 09 15 000 0301
Bloqueo a tornillo
Material (capota/base): Policarbonato (PC)
Material (junta): NBR
Grado de protección: IP65
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Tapa
TAPON DE PLASTICO R15
Artículo nº: 09 15 000 5401
Con cordón de fijación, Termoplásticos
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP65
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Información
Se ha producido un error mientras se añadía a la cesta.
Ordenar por
N.º de referencia - Ascendente
N.º de referencia - Descendente
Relevance
Nuevos productos
Serie - Descendente
Tipo de capota/base - Descendente
Descripción de capota/base - Descendente
Número de contactos - Descendente
Método de terminación - Descendente
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 13 products
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0