myHARTING Login
Configuradores
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Descargar catálogos
Descarga de datos de producto ePLAN
Descarga de datos de producto Zuken E3series
Canal YouTube de HARTING
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
...
Conectores circulares
Conectores circulares industriales
Contactos
Contactos
Filters
Serie
Select a value
Reset filter
HARTING UIC
6
Método de terminación
Select a value
Reset filter
Terminación de engaste
6
Tipo
Select a value
Reset filter
Hembra
3
Macho
3
Sección de conductor (mm²)
Select a value
Reset filter
0,75 ... 1 mm²
6
Sección de cable (AWG)
Select a value
Reset filter
AWG 18
6
Corriente nominal
Select a value
Reset filter
from
≤ 10 A
to
≤ 10 A
≤ 10 A
6
Unfortunately, no results were found for your search query
6 products
(of 6)
1/1
Nuevos productos - Ascendente
N.º de referencia - Ascendente
N.º de referencia-Descendente
Relevance
Nuevos productos
Serie-Descendente
Método de terminación-Descendente
Tipo-Descendente
Sección de conductor (mm²)-Descendente
Sección de cable (AWG)-Descendente
Contacto de engaste
UIC558-FC-CRT-0.75 mm²/ 18 AWG-AU
Artículo nº: 09 58 000 6405
Corriente nominal: ≤10 A
Hembra
Aleación de cobre
Chapado en oro
Sección de conductor: 0.75 ... 1 mm²
AWG 18
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Contacto de engaste
UIC558-MC-CRT-0.75 mm²/18 AWG-NI
Artículo nº: 09 58 000 6505
Corriente nominal: ≤10 A
Macho
Aleación de cobre
Niquelado
Sección de conductor: 0.75 ... 1 mm²
AWG 18
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Contacto de engaste
UIC558-MC-CRT-0.75-1.0 mm²/18 AWG-AG
Artículo nº: 09 58 000 6105
Corriente nominal: ≤10 A
Macho
Aleación de cobre
Chapado en plata
Sección de conductor: 0.75 ... 1 mm²
AWG 18
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Contacto de engaste
UIC558-FC-CRT-0.75 mm²/ 18 AWG-NI
Artículo nº: 09 58 000 6605
Corriente nominal: ≤10 A
Hembra
Aleación de cobre
Niquelado
Sección de conductor: 0.75 ... 1 mm²
AWG 18
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Contacto de engaste
UIC558-FC-CRT-0.75-1.0 mm²/18 AWG-AG
Artículo nº: 09 58 000 6205
Corriente nominal: ≤10 A
Hembra
Aleación de cobre
Chapado en plata
Sección de conductor: 0.75 ... 1 mm²
AWG 18
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Contacto de engaste
UIC558-MC-CRT-0.75 mm²/ 18 AWG-AU
Artículo nº: 09 58 000 6305
Corriente nominal: ≤10 A
Macho
Aleación de cobre
Chapado en oro
Sección de conductor: 0.75 ... 1 mm²
AWG 18
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Información
Se ha producido un error mientras se añadía a la cesta.
Ordenar por
N.º de referencia - Ascendente
N.º de referencia - Descendente
Relevance
Nuevos productos
Serie - Descendente
Método de terminación - Descendente
Tipo - Descendente
Sección de conductor (mm²) - Descendente
Sección de cable (AWG) - Descendente
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 6 products
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0