myHARTING Login
Configuradores
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Descargar catálogos
Descarga de datos de producto ePLAN
Descarga de datos de producto Zuken E3series
Canal YouTube de HARTING
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
Conectores circulares
...
Conectores circulares industriales
Conjuntos de cable
Han® F+B
Han® F+B
Filters
Serie
Select a value
Reset filter
Han® F+B
9
Número de contactos
Select a value
Reset filter
from
12
17
to
12
17
12
5
17
4
Corriente nominal
Select a value
Reset filter
from
10 A
to
10 A
10 A
4
Características de transmisión
Select a value
Reset filter
Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
5
Tasa de bits
Select a value
Reset filter
10 Mbit/s
5
100 Mbit/s
5
Elemento
Select a value
Reset filter
Conjuntos de cable
9
Número de núcleos
Select a value
Reset filter
from
13
17
to
13
17
13
5
17
4
Estructura de núcleo
Select a value
Reset filter
0,5 mm²
4
2x 0,75 mm²
5
2x 1,5 mm²
5
2x 2x AWG 22
5
5G 2,5 mm²
5
Longitud de cable
Select a value
Reset filter
from
1 m
0,3 m
0,5 m
5 m
10 m
2,5 m
7,5 m
to
1 m
0,3 m
0,5 m
5 m
10 m
2,5 m
7,5 m
1 m
4
0,3 m
1
0,5 m
1
5 m
4
10 m
4
2,5 m
1
7,5 m
4
Material (cable)
Select a value
Reset filter
Copolímero de poliolefina
2
PUR (poliuretano)
2
PVC
2
Grado de protección según IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP69
4
Unfortunately, no results were found for your search query
9 products
(of 9)
1/1
Nuevos productos - Ascendente
N.º de referencia - Ascendente
N.º de referencia-Descendente
Relevance
Nuevos productos
Serie-Descendente
Número de contactos-Descendente
Corriente nominal-Descendente
Características de transmisión-Descendente
Tasa de bits-Descendente
Stift
Artículo nº: 48 97 71
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Buchse
Artículo nº: 51 52 86
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Stift
Artículo nº: 48 97 70
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Buchse
Artículo nº: 51 52 85
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Eigenschaften
Artículo nº: 48 16 14
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
JST
Artículo nº: 47 55 25
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
RJ45 Stift
Artículo nº: 48 16 56
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
RJ45 Buchse
Artículo nº: 51 52 87
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Eigenschaften
Artículo nº: 47 55 24
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Información
Se ha producido un error mientras se añadía a la cesta.
Ordenar por
N.º de referencia - Ascendente
N.º de referencia - Descendente
Relevance
Nuevos productos
Serie - Descendente
Número de contactos - Descendente
Corriente nominal - Descendente
Características de transmisión - Descendente
Tasa de bits - Descendente
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 9 products
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0