Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 88 13 758 8888 81A1
Charging cable Type2 VDE 32A 3ph
Charging cable Type2 VDE 32A 3ph

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Mode 3
Cable de carga
Cable recto
Tipo 2, Hembra (Lado del vehículo)
No montado, manguitos de extremo de hilo
Longitud de cable: 7.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 88 13 758 8888 81A1
Charging cable Type2 VDE 32A 3ph
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificatie
  • Element Laadkabel
  • Specificatie Rechte kabel
  • Laadmodus Mode 3
  • Connector 1
    Type 2
    Vrouwelijk (Voertuigzijde)
  • Connector 2
    Niet gemonteerd
    draad eindferrules
Versie
  • Kabellengte 7,5 m
  • Kernstructuur 5x 6 mm² + 0.5 mm²
  • Aansluitmethode
    Crimp termination
    not seperable
  • Aantal fasen 3
  • Aantal contacten 7
  • Aantal signaalcontacten 2
  • Aantal voedingscontacten 5
  • Contactconfiguratie
    Signal: CP, PP
    Power: L1, L2, L3, N, PE
  • Details Also available with customer specific logo on request.
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom (signaal) 2 A
  • Nominale spanning (signaal) 30 V
  • Nominale stroom (voeding) 32 A
  • Nominale spanning (voeding) 480 V
  • Type stroom AC
  • Laadvermogen ‌ 22 kW
  • Coderingsbestendigheid ‌220 Ω between PE and PP
  • Striplengte 200 mm
  • Omgevingstemperatuur
    -30 ... +50 °C in operation
    -40 ... +80 °C storage/transport
  • Luchtdruk ≥540 hPa ≈ 5000 m
  • Insteekkracht < 100 N
  • Uittrekkracht < 100 N
  • steekcycli ≥ 10,000
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP44 mated condition
  • Kabeldiameter 16.5 mm ± 0.3 mm
  • Minimale buigradius 9x Cable diameter (repeated bending)
  • Geleiderweerstand bij 20 °C
    ≤3.3 Ω/km @ 6 mm²
    ≤39 Ω/km @ 0.5 mm²
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polyamide (PA)
  • Kleur (insteekstuk) Black
  • Materiaal (contacten) Copper alloy
  • Oppervlak (contacten) Silver plated
  • Materiaal (kap/behuizing) Polyamide (PA)
  • Kleur (kap/behuizing) Black
  • Materiaal (afdekking) Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • Materiaal (kabel) Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • Kleur (kabel) Black
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV-status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Yes
  • REACH SVHC Stoffen
    Lead
    Triphenyl phosphate
  • California Proposition 65 stoffen Yes
  • California Proposition 65 stoffen Lead
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 62196-2
  • Goedkeuringen CE
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 4 kg
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140277595
  • eCl@ss 27.144.705,00
  • ETIM EC002897