Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 88 11 750 0000 00A1
Charging cable Type2 VDE 32A 1ph
Charging cable Type2 VDE 32A 1ph

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Mode 3
Cable de carga
Cable recto
Tipo 2, Hembra (Lado del vehículo)
No montado, Corte romo
Longitud de cable: 7.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 88 11 750 0000 00A1
Charging cable Type2 VDE 32A 1ph
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identifikation
  • Element Töltőkábel
  • Specifikation Egyenes kábel
  • Opladningstilstand Mode 3
  • Konnektor 1
    Type 2 típusú
    Anya (járműoldal)
  • Konnektor 2
    Nem összeszerelt
    Egyik végen szerelt
Version
  • Kabellængde 7,5 m
  • Ledningsstruktur 3 x 6 mm² + 0,5 mm²
  • Termineringsmetode
    Krimpelhető csatlakoztatás
    nem különíthető el
  • Antal faser 1
  • Antal kontakter 5
  • Antal signalkontakter 2
  • Antal effektkontakter 3
  • Kontaktkonfiguration
    Signal: CP, PP
    Power: L1, N, PE
  • Detaljer Igény szerint ügyfél-specifikus logóval is megrendelhető.
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm (signal) 2 A
  • Nominel spænding (signal) 30 V
  • Nominel strøm (effekt) 32 A
  • Nominel spænding (effekt) 250 V
  • Strømtype AC
  • Opladningseffekt ‌ 7,4 kW
  • Kodningsmodstand ‌220 Ω PE és PP között
  • Omgivelsestemperatur
    -30 ... +50 °C üzem közben
    -40 ... +80 °C tárolás/szállítás
  • Lufttryk ≥540 hPa ≈ 5000 m
  • Indsætningskraft < 100 N
  • Tilbagetrækningskraft < 100 N
  • Koblingscyklusser ≥ 10.000
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP44 illesztett feltétel
  • Kabeldiameter 12,8 mm ± 0,4 mm
  • Mindste bøjningsradius 9 x kábelátmérő (ismételt hajlítás)
  • Ledermodstand ved 20° C
    ≤3,3 Ω/km @ 6 mm²
    ≤39 Ω/km @ 0,5 mm²
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Poliamid (PA)
  • Farve (indsats) Fekete
  • Materiale (kontakter) Réz ötvözet
  • Overflade (kontakter) Ezüst bevonatú
  • Materiale (stikhus/hus) Poliamid (PA)
  • Farve (kappe/hus) Fekete
  • Materiale (dæksel) Hőre lágyuló poliuretán (TPU)
  • Materiale (kabel) Hőre lágyuló poliuretán (TPU)
  • Farve (kabel) Fekete
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS-undtagelser 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV-status konform, kivétellel
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Nem része
  • REACH BILAG XIV-stoffer Nem része
  • REACH SVHC-stoffer Igen
  • REACH SVHC-stoffer
    Ólom
    Triphenyl phosphate
  • California Proposition 65 stoffer Igen
  • California Proposition 65 stoffer Ólom
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 62196-2
  • Godkendelser CE
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 4,5 kg
  • Oprindelsesland Németország
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140277496
  • eCl@ss 27.144.705,00
  • ETIM EC002897
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar